Servizi digitali

A digital connection with purpose

Insights data for steam system

Steam Insight Services

Il nostro sistema di monitoraggio consente di individuare i problemi più comuni degli impianti di produzione di vapore e di energia termica.

Il sistema di monitoraggio è costituito da un insieme di sensori wireless che forniscono indicazioni sulle condizioni di funzionamento di ciascun componente del circuito del vapore e della condensa. Con un semplice collegamento è possibile identificare componenti funzionanti e guasti o convalidare le prestazioni e l'efficienza di grandi impianti a vapore. Le connessioni consentono ai nostri esperti di vapore di fornire approfondimenti e raccomandazioni su un problema specifico.

Vantaggi

Monitorare le performance funzionali delle applicazioni chiave dei processi per garantire che siano sempre ottimali.

Monitorare la funzionalità dei componenti e correggere gli eventuali guasti riscontrati.

Rilevare condizioni non sicure dell'impianto a vapore che possano creare pericoli per le persone, l'ambiente e i processi.

Rilevare dove si verificano perdite di energia e consigliare come ridurle al minimo.

Le soluzioni sono progettate per fornire approfondimenti e raccomandazioni significative in quattro aree chiave:

  • Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 - Rilevare dove sono le perdite di energia e consigliare come ridurle al minimo.
  • Aumentare l'affidabilità delle soluzioni di scambio termico - Identificare i componenti funzionanti, difettosi o in avaria e come correggere i guasti rilevati.
  • Monitoraggio delle prestazioni - Monitorare la funzionalità delle soluzioni di scambio termico per garantire che non vengano compromesse.
  • Ridurre i rischi per la sicurezza - Rilevare le condizioni non sicure delle soluzioni di scambio termico che creano pericoli per le persone, l'ambiente e i processi.

Uno specialista del vapore di Spirax Sarco discuterà con voi per comprendere a fondo i problemi presenti e stabilire quali misurazioni effettuare. Dopo un determinato periodo, analizzerà lo stato dell'impianto attraverso le informazioni rilevate dai sensori installati, fornendo una relazione tecnica dettagliata e delle raccomandazioni. Il collegamento sarà mantenuto per il monitoraggio e la convalida di quanto proposto, assicurando il successo di eventuali interventi correttivi implementati.

CONTROLLO FUNZIONAMENTO POMPE DI RILANCIO CONDENSA

Monitoraggio quasi in tempo reale raccolto da sensori per dare informazioni dei processi che portano al rilancio e subito dopo il rilancio stesso.  Le pompe di rilancio condensa guaste possono causare molti problemi nelle prestazioni dell'impianto a vapore.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

MONITORAGGIO RISCHIO CAVITAZIONE POMPA

Sensori di temperatura non intrusivi con nostro sistema di monitoraggio basato su cloud per fornire Avvisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulle condizioni che causano la cavitazione della pompa.  La cavitazione della pompa di alimentazione della caldaia provoca una maggiore usura meccanica, riducendo la vita operativa e aumentando le possibilità di guasti imprevisti con conseguenti interruzioni non pianificate, manutenzione reattiva e sostituzioni non programmate.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

INDICATORE PERDITE VALVOLA DI SICUREZZA

Monitoraggio basato su cloud quasi in tempo reale per massimizzare la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità del vostro impianto a vapore.  Il rilevamento tempestivo e la rettifica delle valvole di sicurezza che perdono riducono al minimo le perdite di energia del sistema a vapore e contribuiscono a ridurre il rischio di guasti ai componenti critici per la sicurezza o guasti del sistema.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

RIVELATORE TRABOCCO SERBATOI

Sensori di temperatura non intrusivi collegati al nostro sistema di monitoraggio basato su cloud che fornisce avvisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di trabocco del serbatoio.  Il trabocco di acqua calda dai serbatoi è un evento comune in molti settori. Il problema può essere difficile da rilevare rapidamente, di solito è sintomo di un guasto verificatosi altrove all'interno del sistema a vapore.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI SCARICATORI DI CONDENSA

Monitoraggio quasi in tempo reale con dati raccolti da sensori wireless per dare informazioni sulle cause che portano ai malfunzionamenti degli scaricatori.  Identificare in anticipo il guasto di componenti non critici dell’impianto vapore, consente una più facile definizione delle priorità di manutenzione per massimizzare i tempi di attività.

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

DIGITAL PACKAGE SERVICES

Monitoraggio delle prestazioni e dell'affidabilità. Un programma di assistenza professionale specifico per Soluzioni di Scambio Termico, che offre assistenza e manutenzione di prima classe.

Wireless Steam Trap Monitoring

Form image Steam Trap

Il nostro sistema di monitoraggio wireless degli scaricatori di condensa offre un metodo continuo, efficiente e affidabile per tenere sotto controlloi vostri scaricatori.  Sfruttando una tecnologia wireless all'avanguardia, la nostra soluzione vi aiuta a prevenire le perdite di energia, a ridurre i costi di manutenzione non pianificati e a garantire la sicurezza delle vostre operazioni. 

Vantaggi

Engineer in hard hat icon

Migliorare la sicurezza dell'impianto

Boost productivity

Migliorare la produttività dei processi

target icon

Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

Lower costs

Riduzione della manutenzione non programmata

Perché scegliere il monitoraggio wireless degli scaricatori di condensa?

Efficienza energetica:  Gli scaricatori di condensa guasti possono comportare un notevole spreco di energia.  Con il nostro sistema di monitoraggio wireless, è possibile individuare e risolvere più rapidamente i problemi  degli scaricatori di condensa, per mantenere l'efficienza energetica del Sistema a vapore.

Risparmio sui costi:  Identificando precocemente gli scaricatori di condensa difettosi, si evitano i costi associati alla perdita di energia, alla manutenzione di emergenza e alla chiusura non programmata.  È possibile stabilire le priorità e programmare la manutenzione in orari convenienti per ridurre i tempi e i costi dei processi.

Sostenibilità:  La riduzione degli sprechi energetici consente di risparmiare sui costi e di sostenere gli obiettivi Net Zero, garantendo un funzionamento efficiente del sistema a vapore.

Sicurezza di processo:  Il malfunzionamento degli scaricatori di condensa può portare a condizioni pericolose.  Il nostro sistema di monitoraggio wireless fornisce avvisi che aiutano a mantenere un ambiente di lavoro sicuro.

 

Come funziona

Installazione:  I nostri sensori wireless sono installati sugli scaricatori di condensa del sistema.  L'installazione è rapida e non invasiva e non richiede tempi di inattività significativi.

Trasmissione dati:  I sensori monitorano gli scaricatori di condensa e trasmettono i dati in modo sicuro a un hub centrale.

Analisi dei dati:  I dati raccolti saranno analizzati digitalmente grazie all'esperienza nel campo del vapore, per evidenziare i segnali di guasto o di inefficienza degli scaricatori di condensa.

Avvisi e rapporti:  Se viene rilevato un problema, il sistema invia un avviso al team di manutenzione.  Vengono generati dei report che aiutano a comprendere il problema e a intraprendere le azioni appropriate.

Dashboard:  Accedere a tutti i dati e ai report in modo sicuro attraverso il nostro portale di facile utilizzo, disponibile su qualsiasi dispositivo.

 

Caratteristiche del monitoraggio wireless  degli scaricatori di condensa

Monitoraggio 24/7:  I sensori wireless forniscono aggiornamenti sulle condizioni di ciascuno scaricatore di condensa, accessibili tramite la nostra dashboard intuitiva.

Scalabile:  Che si tratti di una piccola struttura o di un grande complesso, il nostro sistema è in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Facile integrazione:  I sensori wireless possono essere facilmente integrati nel sistema a vapore esistente.

Analisi dei dati:  Ottenete informazioni sulle prestazione dei vostri scaricatori di condensa con un'analisi avanzata dei dati.  Il nostro portale fornisce trend, report e informazioni utili per ottimizzare il Sistema a vapore.

 

Strata Cotopaxi

Strata è il software leader di mercato per la gestione dell’energia in tempo reale sviluppato internamente da Cotopaxi Limited, specialista di consulenza e ottimizzazione energetica globale abilitato al digitale, acquisita nel 2022 dal gruppo Spirax Sarco.  

La nostra soluzione di gestione dell’energia basata sul web si affianca ai nostri sistemi di telemetria per monitorare e analizzare continuamente i dati sulle prestazioni al fine di ottimizzare l’energia e il processo e tradurre i dati in risparmi.

Richiedi una demo o parla con uno dei nostri esperti