Attacchi e diametri nominali |
|
Dati tecnici |
|
DN50, DN80 e DN100 |
|
Grado di protezione IP |
IP65 con pressacavi appropriati |
I misuratori di portata TVA sono in esecuzione wafer, adatta per essere montata tra le seguenti flange: |
|
Alimentazione elettrica |
Circuito ad anello chiuso |
EN 1092 PN16, PN25 e PN40 |
|
con porta opzionale RS485: 24Vcc, |
|
BS 10 Tabella H |
|
||
ASME B 16.5 Classe 150 e Classe 300 |
|
Uscite |
4÷20mA (non disponibile con la porta RS485) |
JIS 20 |
|
A impulsi: Vmax 28 Vcc Rmin 10 kW |
|
KS 20 |
|
Porta di comunicazione |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Nota: I misuratori di portata TVA Spirax Sarco devono essere installati su tubazioni secondo BS 1600, ASME B36.10 Schedula 40, EN 10216-2/EN 10216-5 od equivalenti. Per sistemi con standard/schedule differenti, contattare i ns. uffici tecnico-commerciali. |
|
con porta opzionale RS485: EIA 485C (RS 485) |
|
|
Componenti e materiali |
|||
Unità |
Componenti |
Materiali |
|
TVA |
Corpo |
Acciaio inox S.316 1.4408 CF8M |
|
Interni |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Molla di richiamo |
Inconel X750 o equivalente |
||
Stelo |
Acciaio inox serie 300 | ||
Custodia dell’elettronica |
Alluminio LM25 |
||
Kit sensore di pressione |
Cavo |
Cloruro di polivinile (PVC) |
|
Custodia del sensore |
Acciaio inox AISI 304 - 1.4301 |
||
Sensore |
Acciaio inox AISI 630 - 1.4542 |
||
O' ring |
Gomma nitrilica (NBR) |
||
Adattatore |
Acciaio inox AISI 431 - 1.4057 |
||
Gruppo sifone per alta pressione |
Tubo |
Acciaio al carbonio BS 3602 Part.1 1987 CFS 360 (zincato/passivato) |
|
Valvola |
Corpo |
Acciaio al carbonio |
|
Sede |
PTFE |
Misuratori di portata ad area variabile TVA per vapor saturo e surriscaldato
Italian
SB-P192-05-IT
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service | English | TI-P192-01 | Scarica il PDF |
Misuratori di portata TVA per vapor saturo e surriscaldato | Italian | TI-P192-01 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Misuratori di portata TVA per vapore saturo e surriscaldato | Italian | 920-125 | Scarica il PDF |
Misuratori di portata TVA per vapore saturo e surriscaldato | Italian | 920-126 | Scarica il PDF |
Misuratore di portata TVA per servizi su vapore saturo e surriscaldato con aggiornamento software versione 9 | Italian | 920-127 | Scarica il PDF |
Misuratore di portata TVA per servizi su vapore saturo e surriscaldato con aggiornamento software versione 9 | Italian | 920-128 | Scarica il PDF |
Misuratori di portata TVA per servizi su vapore saturo e surriscaldato con aggiornamento software versione 9 | Italian | 920-129 | Scarica il PDF |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-03 | Scarica il PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P192-04 | Scarica il PDF |
Superheat kit for TVA flowmeters | English | IM-P192-07 | Scarica il PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 software onwards | English | IM-P192-11 | Scarica il PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards | English | IM-P192-13 | Scarica il PDF |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-15 | Scarica il PDF |
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P337-51 | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - PED EMC TVA DN50-100 RS232
Italian
2014/68/EU PED EMC TVA DN50-100 RS232