Válvulas Pistão

Masthead background

Benefici

Spanner icon

Riduzione dei tempi di manutenzione

Anvil 2

Design compatto e robusto

Operational excellence

Miglior efficienza operativa

In sintesi

Valvole a pistone con anelli di tenuta in grafite per utilizzo con vapore, acqua, aria, oli ed altri fluidi di processo.

Corpo in acciaio al carbonio o inox. 

Connessioni filettate, flangiate o a saldare e con dimensioni da DN6 a DN200.

Pressioni da PN16 a PN400 e temperature fino a 400°C.

 
Piston Valve installation

Cataloghi

Documento

Isolation Valve Overview

Lingua

English

Codice di riferimento

SB-F05-03

Scarica

Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento

PV4 and PV6 Piston Valves

Lingua

English

Codice di riferimento

TI-P118-06

Scarica

Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
PV4 and PV6 Piston Valves English IM-P118-05 Scarica il PDF
Valvole a pistone modello PF5 e PF6 Italian IM-P373-05-IT Scarica il PDF

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi