Questo tipo di umidificatore è alimentato dal vapore di una linea principale anzichè da quello generato localmente da una unità a generazione autonoma.
Un efficace sistema che assicura:
Un alta produzione di vapore per metro di lancia.
Livelli di rumore molto bassi.
Semplificati requisiti per condotti e tubazioni.
Poca distanza tra le lance quando ne servono diverse.
Bassa velocità di espulsione del vapore per una efficace miscelazione aria/vapore.
Direct steam injection humidifiers
English
SB-P795-05
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Type 20 and Type 40 Direct Steam Injection (SI) Humidifiers | English | TI-P795-03 | Scarica il PDF |
Type 20 and Type 40 Sizing Direct Steam Injection Humidifiers | English | TI-P795-02 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Umidificatori SI tipo 20 e 40 | Italian | 970-100-IT | Scarica il PDF |
Umidificatori SI tipo 20 e 40 interamemente in inox | Italian | 970-101-IT | Scarica il PDF |
Type 20 and Type 40 Direct Steam Injection (SI) Steam Injection Humidifiers | English | IM-P795-04 | Scarica il PDF |