Questi misuratori di portata funzionano sulla base del principio del carico a molla ad area variabile e producono una pressione differenziale in relazione alla portata istantanea. Hanno un turndown fino a 100:1 e possono essere usati con la maggior parte dei fluidi industriali, gas e vapore sia saturo che surriscaldato.
Gilflo ILVA flowmeters for steam, liquids and gases
English
SB-P337-07
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
M610 Series II DP Transmitter Assembly | English | TI-P335-10 | Scarica il PDF |
ILVA Flowmeter | English | TI-P337-05 | Scarica il PDF |
Misuratori di portata Gilflo ILVA DN50÷200 | Italian | TI-P337-05-IT | Scarica il PDF |
Gilflo ILVA Flowmeters - System Overview | English | TI-P337-06 | Scarica il PDF |
Gilflo 'B' Flowmeter - Pipeline Unit | English | TI-P337-08 | Scarica il PDF |
ILVA Flowmeter DN250 and DN300 | English | TI-P337-46 | Scarica il PDF |
Misuratori Gilflo ILVA DN 250 e 300 | Italian | TI-P337-46-IT | Scarica il PDF |
Gilflo Flowmeters - System Overview | English | TI-S41-10 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Misuratori Gilflo ILVA fino a DN300 | Italian | 920-100-En | Scarica il PDF |
ILVA Flowmetering System | English | IM-P337-04 | Scarica il PDF |
Gilflo 'B' type Flowmetering Systems | English | IM-P337-10 | Scarica il PDF |