I nostri termoregolatori a comando diretto, composti da una valvola di regolazione (a due o a tre vie) e un gruppo termometrico a dilatazione di liquido con più campi di temperatura e lunghezze del capillare, sono ideali per ambienti di lavoro critici/pericolosi o applicazioni che richiedono grande affidabilità e poca manutenzione.
Sono anche disponibili con servopilota autonomo, comando termometrico a manopola ed elettrovalvola di consenso, utilizzabili solo con vapore e per processi di riscaldamento (ad azione diretta).
Semplici e robusti, sono apprezzati per l’ottima proporzionalità/stabilità di regolazione e la grande versatilità nelle applicazioni per riscaldamento o per raffreddamento con vapore, gas, acqua calda o surriscaldata, acqua di raffreddamento, salamoia, …
I gruppi termometrici, indipendenti da fonti esterne di energia e disponibili in varie configurazioni (regolazione della temperatura sul bulbo sensore, sulla valvola o lungo il capillare e bulbi di dimensioni ridotte per valvole di minori dimensioni), sono molto precisi (anche grazie al sistema di sicurezza per alte temperature incorporato), potenti (possono comandare anche valvole di grandi dimensioni o con elevate pressioni differenziali) ed estremamente semplici come installazione, uso e manutenzione.
Controls and Instrumentation - An Introduction
English
SB-GCM-25
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
BM, BMRA, BMF and BMFRA Self-acting Control Valves | English | TI-P036-01 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate BMF in ghisa e BM in acciaio per riscaldamento/raffreddamento | Italian | TI-P036-01-IT | Scarica il PDF |
BX and BXRA Gunmetal Self-acting Control Valves | English | TI-P036-02 | Scarica il PDF |
Type 58 Temperature Control Valve Capacities and Typical Applications | English | TI-P041-01 | Scarica il PDF |
SB and SBRA Gunmetal Self-acting Temperature Control Valves | English | TI-P044-01 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate SB in bronzo a sede doppia per riscaldamento/raffreddamento | Italian | TI-P044-01-IT | Scarica il PDF |
SA121, SA122, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems | English | TI-P046-01 | Scarica il PDF |
Sistemi termometrici a quadrante SA121, SA122, SA123, SA128 e SA1219 in ottone per valvole autoazionate | Italian | TI-P046-01-IT | Scarica il PDF |
TW Three-port Self-acting Control Valve For Liquid Systems | English | TI-P047-01 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate TW in ghisa-bronzo a tre vie per liquidi | Italian | TI-P047-01-IT | Scarica il PDF |
NS and NSRA Gunmetal Self-acting Control Valves | English | TI-P049-01 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate NS e NSRA in bronzo per riscaldamento/raffreddamento | Italian | TI-P049-01-IT | Scarica il PDF |
Type 130 and HL10 'Safeguard High Limit Control' | English | TI-P073-03 | Scarica il PDF |
HL17 High Limit Cut-out | English | TI-P073-11 | Scarica il PDF |
KX31, KX33, KY31 and KY33 Cast Iron Self-acting Control Valves | English | TI-P078-01 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KX3133, KY3133 in ghisa per raffreddamento | Italian | TI-P078-01-IT | Scarica il PDF |
KA31, KA33, KB31, KB33 and KC31 Cast Iron Self-acting Control Valves | English | TI-P078-02 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KA3133, KB3133 e KC31 in ghisa per riscaldamento | Italian | TI-P078-02-IT | Scarica il PDF |
KX51 and KY51 Bronze Self-acting Control Valves | English | TI-P078-03 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KX51 e KY51 in bronzo per raffreddamento | Italian | TI-P078-03-IT | Scarica il PDF |
KA51, KB51 and KC51 Bronze Self-Acting Control Valves | English | TI-P078-04 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KA51, KB51 e KC51 in bronzo per riscaldamento | Italian | TI-P078-04-IT | Scarica il PDF |
KX43 and KY43 Steel Self-acting Control Valves | English | TI-P078-05 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KX43 e KY43 in acciaio per raffreddamento | Italian | TI-P078-05-IT | Scarica il PDF |
KA43, KB43 and KC43 Steel Self-acting Control Valves | English | TI-P078-06 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KA43, KB43 e KC43 in acciaio per riscaldamento | Italian | TI-P078-06-IT | Scarica il PDF |
KA61, KA63 and KC63 Stainless Steel Self-acting Control Valves | English | TI-P078-08 | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate KA61/63 e KC63 in acciaio inox per riscaldamento | Italian | TI-P078-08-IT | Scarica il PDF |
37D and 37DE Pilot Operated Temperature Control Valve with SG Iron Body | English | TI-P102-01 | Scarica il PDF |
Valvole servopilotate 37D e 37DE in ghisa sferoidale | Italian | TI-P102-01-IT | Scarica il PDF |
TA10A and TA10P Steam Tracing Temperature Control Systems | English | TI-P350-01 | Scarica il PDF |
Sistemi termometrici a quadrante SA422 in inox per valvole autoazionate | Italian | TI-P380-01-IT | Scarica il PDF |
Normally Open Self-acting Control Valve Body Range | English | TI-S21-03 | Scarica il PDF |
2-port Self-acting Temperature Control Valve Selection for Heating and Cooling Applications | English | TI-S21-07 | Scarica il PDF |
Valvole termoregolatrici autoazionate - Selezione | Italian | TI-S21-07-IT | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
SA121, SA122, SA123, SA128 e SA1219 in ottone per valvole autoazionate | Italian | 517-115-IT | Scarica il PDF |
Sistemi termometrici a quadrante SA422 in inox e SA423 in inox/ottone per valvole autoazionate | Italian | 517-120-IT | Scarica il PDF |
Type 58 Control Valve | English | IM-P041-03 | Scarica il PDF |
Temperature Control Systems Types 121, 122, 123, 128, 1219 and 422 | English | IM-P046-08 | Scarica il PDF |
TW Temperature Control Valve | English | IM-P047-04 | Scarica il PDF |
TW Valves Supplementary Safety Information | English | IM-P047-05 | Scarica il PDF |
Type 130 and HL10 Safeguard High Limit Control | English | IM-P073-08 | Scarica il PDF |
37D and 37DE Temperature Control Unit | English | IM-P102-08 | Scarica il PDF |
37D Temperature Control Valve Supplementary Safety Information | English | IM-P102-09 | Scarica il PDF |
HL17 High Limit Cut-out | English | IM-P278-01 | Scarica il PDF |
TA10A and TA10P Steam Tracing Temperature Control Valves | English | IM-P350-02 | Scarica il PDF |
SA Temperature Control Systems Type 422 and 423 | English | IM-P380-02 | Scarica il PDF |
SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (Knob Adjustment) | English | IM-P381-01 | Scarica il PDF |
SA121, SA122, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (Dial Adjustment) | English | IM-P382-01 | Scarica il PDF |
Head Conversion Kit for SA Control Systems SA121, 1219, 122, 123, 128 | English | IM-P382-02 | Scarica il PDF |
SA Temperature Control Systems Supplementary Safety Information | English | IM-S20-04 | Scarica il PDF |
SA Control Valve Types: BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC, BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY | English | IM-S21-01 | Scarica il PDF |