Sono valvole a comando diretto o servopilotato, non necessitano di alimentazione d’ingresso o esterna e sono progettate per il controllo della pressione a valle o a monte di acqua, vapore e gas ed altri fluidi industriali, per pressioni d’ingresso fino a 40 bar.
Sono valvole semplici ed economiche, ideali per installazioni nel punto di utilizzo e disponibili in un’ampia gamma di materiali e connessioni, per soddisfare le esigenze di quasi tutte le applicazioni industriali. Nel caso di valvole servopilotate, l’otturatore è comandato da una valvolina pilota, anziché direttamente da un diaframma o da un soffietto. È proprio grazie a questo pilota che sono in grado di effettuare una regolazione della pressione in maniera facile, rapida ed accurata anche in condizioni di grande variabilità del carico.
In versione con attuatore a diaframma, sono valvole totalmente bilanciate, di elevata stabilità e affidabilità di regolazione, in grado di lavorare fino a 300°C di temperatura in modo continuo e duraturo, senza obbligo di assistenza per controllo e necessità di manutenzione.
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Controls and Instrumentation - An Introduction | English | SB-GCM-25 | Scarica il PDF |
Pressure reducing and surplussing valves for steam and industrial fluids | English | SB-GCH-29 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
LRV2B and LRV2S Gunmetal Pressure Reducing Valves | English | TI-P001-07 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate LRV2 per liquidi | Italian | TI-P001-07-IT | Scarica il PDF |
LRV2 Pressure Reducing Valve Capacities | English | TI-P001-09 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate LRV2 per liquidi - Diagramma di portata | Italian | TI-P001-09-IT | Scarica il PDF |
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve with Cast Steel Body | English | TI-P004-01 | Scarica il PDF |
Valvole di sfioro servopilotate SDP143 in acciaio | Italian | TI-P004-01-IT | Scarica il PDF |
DP143, DP143G and DP143H Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Cast Steel Bodies | English | TI-P006-01 | Scarica il PDF |
Riduttori di pressione auto-servoazionati a pilota DP143, DP143G, DP143H e DP143Y | Italian | TI-P006-01-IT | Scarica il PDF |
BRV2S5 and BRV2B5 Gunmetal Pressure Reducing Valves | English | TI-P045-09 | Scarica il PDF |
BRV2, BRV2S5 and SRV2 Pressure Reducing Valve Capacities | English | TI-P045-13 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate BRV2, BRV2S5 e SRV2 - Diagramma di portata | Italian | TI-P045-13-IT | Scarica il PDF |
BRV2S and BRV2B SG Iron Pressure Reducing Valves | English | TI-P045-14 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV2 in ghisa sferoidale | Italian | TI-P045-14-IT | Scarica il PDF |
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P101-01 | Scarica il PDF |
DP163, DP163G and DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Stainless Steel Bodies | English | TI-P107-01 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici servopilotate DP163 in inox | Italian | TI-P107-01-IT | Scarica il PDF |
SRV461S and SRV463S Stainless Steel Direct Acting Pressure Reducing Valves | English | TI-P186-01 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate SRV461 e SRV463 per vapore pulito | Italian | TI-P186-01-IT | Scarica il PDF |
SRV2S Stainless Steel Pressure Reducing Valve | English | TI-P186-05 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate compatte SRV2 in acciaio inox | Italian | TI-P186-05-IT | Scarica il PDF |
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve | English | TI-P186-08 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate SRV66 con connessioni a squadra per vapore pulito | Italian | TI-P186-08-IT | Scarica il PDF |
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve | English | TI-P186-10 | Scarica il PDF |
DRV4 and DRV4G Cast Steel Pressure Reducing Valves | English | TI-P203-01 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate bilanciate DRV4 in acciaio | Italian | TI-P203-01-IT | Scarica il PDF |
DRV7 and DRV7G SG Iron Pressure Reducing Valves | English | TI-P204-01 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate bilanciate DRV7 in ghisa sferoidale | Italian | TI-P204-01-IT | Scarica il PDF |
DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve | English | TI-P205-01 | Scarica il PDF |
Valvole di sfioro autoazionate bilanciate DEP7 in ghisa sferoidale | Italian | TI-P205-01-IT | Scarica il PDF |
DEP4 Cast Steel Excess Pressure Valve | English | TI-P206-01 | Scarica il PDF |
Valvole di sfioro autoazionate bilanciate DEP4 in acciaio | Italian | TI-P206-01-IT | Scarica il PDF |
DPP17E and DPP17EE Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P208-01 | Scarica il PDF |
BRV71 and BRV73 SG Iron Pressure Reducing Valves | English | TI-P210-01 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV7 in ghisa sferoidale nichelata | Italian | TI-P210-01-IT | Scarica il PDF |
DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P470-01 | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici servopilotate DP27 in ghisa sferoidale | Italian | TI-P470-01-IT | Scarica il PDF |
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P470-08 | Scarica il PDF |
Valvole di regolazione temperatura e pressione servopilotate DP27T e DP27TE in ghisa sferoidale | Italian | TI-P470-08-IT | Scarica il PDF |
WS4 Water Seal Pot | English | TI-S12-03 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Valvole autoazionate TW in ghisa-bronzo a tre vie per liquidi | Italian | 516-100-IT | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate a due vie BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC, BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX e KY | Italian | 516-110-IT | Scarica il PDF |
Valvole autoazionate mod. 58 in ghisa a tre vie con sistema termometrico incorporato | Italian | 516-120-IT | Scarica il PDF |
Valvole servopilotate 37D, 37DE e TR5037TE in ghisa sferoidale | Italian | 517-182-IT | Scarica il PDF |
Valvole di sfioro autoazionate bilanciate DEP4 in acciaio e DEP7 in ghisa sferoidale | Italian | 519-101-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici servopilotate DP143, DP143G, DP143H in acciaio e DP163, DP163G, DP163Y in inox | Italian | 519-110-IT | Scarica il PDF |
Valvole di sfioro servopilotate SDP143 in acciaio | Italian | 519-111-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate bilanciate DRV7 in ghisa sferoidale e DRV4 in acciaio | Italian | 519-131-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate LRV2 per liquidi | Italian | 519-135-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate SRV66 con connessioni a squadra per vapore pulito | Italian | 519-180-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate compatte SRV2 in acciaio inox | Italian | 519-183-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate SRV461 e SRV463 per vapore pulito | Italian | 519-184-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV2 in ghisa sferoidale | Italian | 519-185-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV7 in ghisa sferoidale nichelata | Italian | 519-186-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici servopilotate DP17G e DP27G per gas | Italian | 519-191-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici servopilotate DP27 in ghisa sferoidale | Italian | 519-193-IT | Scarica il PDF |
Valvole di regolazione temperatura e pressione servopilotate DP27T e DP27TE in ghisa sferoidale | Italian | 519-194-IT | Scarica il PDF |
Valvole riduttrici/di sfioro autoazionate SPIRA-TROL serie L e serie K | Italian | 575-100-IT | Scarica il PDF |
BRV2, SRV2, BRV71 and BRV73 Pressure Controls Supplementary Safety Information | English | IM-F10-13 | Scarica il PDF |
Type LRV2 Pressure Reducing Valve for Liquids | English | IM-P001-08 | Scarica il PDF |
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve | English | IM-P004-05 | Scarica il PDF |
DP143, DP143G, DP143H and DP163, DP163G, DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P006-07 | Scarica il PDF |
DP143 and DP163 Pressure Reducing Valve Spares | English | IM-P006-08 | Scarica il PDF |
BRV2SP and BRV2BP Products supplied with external pressure sensing | English | IM-P045-08 | Scarica il PDF |
BRV2 Range of Pressure Reducing Valves | English | IM-P045-10 | Scarica il PDF |
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P100-05 | Scarica il PDF |
DPS17 Combined Pressure Reducing Valve and Surplussing Valve | English | IM-P100-13 | Scarica il PDF |
DP17 to DP27 Pilot Valve Assembly Upgrade Kit Fitting Instructions | English | IM-P100-16 | Scarica il PDF |
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves | English | IM-P101-04 | Scarica il PDF |
SRV2S Pressure Reducing Valve | English | IM-P186-03 | Scarica il PDF |
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve | English | IM-P186-09 | Scarica il PDF |
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve | English | IM-P186-11 | Scarica il PDF |
DPP17E and DPP17EE Pressure Reducing Valves | English | IM-P208-02 | Scarica il PDF |
BRV71 and BRV73 Pressure Reducing Valves | English | IM-P210-04 | Scarica il PDF |
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves | English | IM-P240-02 | Scarica il PDF |
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P244-01 | Scarica il PDF |
DP27, DP27E, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P470-03 | Scarica il PDF |
Pilot Valve Assembly and Pilot Filter for DP27 Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P470-06 | Scarica il PDF |
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves | English | IM-P470-09 | Scarica il PDF |
Control Pipe Assembly for the DP Type Valve | English | IM-S10-20 | Scarica il PDF |
Balance Pipe Assembly for the DP Type Valve | English | IM-S10-21 | Scarica il PDF |
Pressure Control Spring for the DP and SDP Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-23 | Scarica il PDF |
Pilot Valve Diaphragm Set for the DP17 and DP27 plus Pilot Valve Chamber Assembly for the DP17 | English | IM-S10-24 | Scarica il PDF |
DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-25 | Scarica il PDF |
Internal Strainer for the DP17, DP27 and 37D Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-26 | Scarica il PDF |
Bolts and Nuts Set for Diaphragm Chamber Securing on the DP Type Valve | English | IM-S10-27 | Scarica il PDF |
Body Gasket and Studs and Nuts Set for DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-28 | Scarica il PDF |
DP17, DP143 and DP163 Pressure Reducing Valves Supplementary Safety Information | English | IM-S10-30 | Scarica il PDF |
DRV and DRVG Pressure Reducing Valves | English | IM-S12-04 | Scarica il PDF |
DEP Excess Pressure Valve | English | IM-S12-10 | Scarica il PDF |