Valvole di controllo

Masthead background

Benefici

Calipers

Controllo accurato

Multiple arrows icon

Ampio range di soluzioni

Anvil 2

Design compatto e robusto

In sintesi

Gamma completa di valvole di controllo per soddisfare ogni vostro requisito applicativo.

Valvole di regolazione della temperatura autoazionate/servopilatate.

Valvole di regolazione della pressione autoazionate/servopilotate.

Valvole d'intercettazione a pistone.

Valvole d'intercettazione a sfera.

Valvole d'intercettazione a globo.

Spira-trol Control Valve Maintenance

Cataloghi

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Scarica il PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Scarica il PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Scarica il PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Scarica il PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Scarica il PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Scarica il PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Scarica il PDF
Valvole di regolazione pneumatica a due vie STERI-TROL Aseptic Service serie “S” - da DN15 (½") a DN100 (4") Italian TI-P183-02-IT Scarica il PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a tre vie QLM e QLD Italian TI-P359-14-IT Scarica il PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Scarica il PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Scarica il PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Scarica il PDF
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Scarica il PDF
Valvole SPIRA-TROL - Trim bilanciati e multistadio Italian TI-S24-59-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Scarica il PDF
Valvole serie J flangiate EN DN15÷200 e ASME ½"÷8" Italian TI-S24-60 Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Scarica il PDF
Valvole di regolazione SPIRA-TROLSerie L in versione EN da DN15 a DN100 e in versione ASME da ½" a 4" Italian TI-S24-70-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie Spira-Trol in versione EN standard Serie K e L da DN15 a DN100 Italian TI-S24-71-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Valvole di Regolazione Serie "Q" DN 15 - DN 100 Italian 563-101-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione serie Q a tre vie DN125÷200 Italian 563-125-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici/di sfioro autoazionate SPIRA-TROL serie L e serie K Italian 575-100-IT Scarica il PDF
Valvole STERI-TROL serie S per vapore pulito Italian 582-150-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione SPIRA-TROL Serie J Italian 585-100-IT Scarica il PDF
Valvole serie RS a tre vie Italian 589-900-IT Scarica il PDF
Unità comando motori MDU100 Italian 589-910-IT Scarica il PDF
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 Scarica il PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Scarica il PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Scarica il PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Scarica il PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Scarica il PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie Spira-trol serie K e L Italian IM-S24-42-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Scarica il PDF

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi