Scaricatori di condensa per aria compressa e relativi accessori

Masthead background

Benefici

Operational excellence

Miglior efficienza operativa

Calipers

Controllo accurato

In sintesi

I nostri scaricatori di condensa sono idonei per funzionare con sistemi ad aria compressa e sistemi a gas compressi non pericolosi o corrosivi. Nel primo caso, ne rimuovono la condensa di acqua, con eventuali tracce residue di olio e impurità varie, nel secondo caso drenano una condensa di idrocarburi simile a quella dell’acqua ma con minor peso specifico.  

Adatti per un’ampia gamma di applicazioni, sono disponibili modelli di tipo meccanici a galleggiante o termodinamici, del tutto simili a quelli che utilizzano il vapore come fluido di processo, in varie versioni, opzioni e materiali, in funzione delle esigenze impiantistiche e di processo. 

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
CA44 and CA44S Carbon Steel Air and Gas Traps Flanged DN15 to DN25 English TI-P148-02 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa CA e CA 44S in acciaio al carbonio, a galleggiante, per aria compressa e gas DN15 ÷ 25 Italian TI-P148-02-IT Scarica il PDF
CA46 and CA46S Austenitic Stainless Steel Air and Gas Traps Flanged DN15 to DN25 English TI-P148-04 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CA46 e CA46S Italian TI-P148-04-IT Scarica il PDF
CA46S Austenitic Stainless Steel Air and Gas Trap DN40 and DN50 English TI-P148-07 Scarica il PDF
CA14 SG Iron Air and Gas Trap 1/2" and 3/4" (Screwed) English TI-P148-12 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CA 14 (esecuzione filettata) Italian TI-P148-12-IT Scarica il PDF
CA10S Air and Gas Trap English TI-P148-15 Scarica il PDF
Capacity Chart for the CA14S, CA44 and CA46 Air and Gas Traps English TI-P148-18 Scarica il PDF
Portate di scarico per scaricatori di condensa per aria compressa e gas CA 14S, CA 44 e CA 46 Italian TI-P148-18-IT Scarica il PDF
CA44S Carbon Steel Air and Gas Trap 1" Screwed English TI-P148-23 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CA 44S DN 1” Italian TI-P148-23-IT Scarica il PDF
CA14S Air and Gas Trap DN40 and DN50 (Flanged) English TI-P148-35 Scarica il PDF
CA14 SG Iron Air and Gas Trap DN15 to DN25 (Flanged) English TI-P148-36 Scarica il PDF
CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Traps English TI-P148-38 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S Italian TI-P148-38-IT Scarica il PDF
Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap English TI-P504-23 Scarica il PDF
ADV Spirax-Monnier Automatic Drain Valve English TI-P509-06 Scarica il PDF
ADV Spirax-Monnier Automatic Drain Valve English TI-P509-07 Scarica il PDF
BRair Compressed Air Drain Trap English TI-P610-03 Scarica il PDF
Airodyn Compressed Air Drain Trap English TI-P610-05 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa per aria compressa Airodyn Italian TI-P610-05-IT Scarica il PDF
BRoil Compressed Air Drain Trap English TI-P610-10 Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Scaricatori CA16 e CA16S-14 in acciaio inox Italian 347-100-IT Scarica il PDF
Scaricatori CA10S in ghisa, CA14 e CA14S in ghisa sferoidale Italian 347-105-IT Scarica il PDF
Scaricatori CAS14 e CAS14S in acciaio inox Italian 347-106-IT Scarica il PDF
Scaricatori CA44 e CA44S in acciaio, CA46 e CA46S in acciaio inox Italian 347-107-IT Scarica il PDF
Scaricatori CAB in acciaio al carbonio Italian 347-109-IT Scarica il PDF
Scaricatori Airodyn, BRair e Broil Italian 347-110-IT Scarica il PDF
CA10S, CA14 and CA14S Air and Gas Traps English IM-P148-13 Scarica il PDF
CA44, CA44S, CA46 and CA46S Air and Gas Traps English IM-P148-37 Scarica il PDF
CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Traps - 1/2", 3/4" and 1" English IM-P148-39 Scarica il PDF
Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap English IM-P504-24 Scarica il PDF
BRoil-SD Spare Disc Kit - Installation Instructions English IM-P610-16 Scarica il PDF
Airodyn, BRair and BRoil Compressed Air Drain Traps English IM-S48-06 Scarica il PDF

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi