Robinets à soupape à soufflet BSA3HP de haute qualité et à zéro émission en acier au carbone pour pressions nominales jusqu’à PN100 et ASME Classe 600. Le robinets a été conçue pour permettre un entretien rapide et facile afin de minimiser les temps d'arrêt du procédé.
La conception «clamp-in-place» du siège interne permet de remplacer le siège sans outils spéciaux et sans avoir à retirer le robinet de la ligne.
Gamme et options: |
Diamètres et raccordements |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 et DN100. | ||
Brides PN100 suivant EN 1092 et ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" et 4". | |||
Brides ASME Classe 600 | |||
Limites de pression/température (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Conditions de calcul du corps | PN100 | |
PMA Pression maximale admissible | 100 bar eff. à 50°C | ||
TMA Température maximale admissible | 400°C à 59,5 bar eff. | ||
Température minimale admissible | |||
PMO Pression maximale de fonctionnement sur de la vapeur saturée | 70,5 bar eff. à 287,3°C | ||
TMO Température maximale de fonctionnement |
400°C à 59,5 bar eff. | ||
Température minimale de fonctionnement | -10 °C | ||
Pression maximale d'épreuve hydraulique | 150 bar g | ||
A - D - E Class 600 |
|||
|
Conditions de calcul du corps | Classe 600 | |
PMA Pression maximale admissible | 102,1 bar eff. à 38°C | 1 481psi g @ 100 °F | |
TMA Température maximale admissible | 425 °C à 57,5 bar eff. | 797°F à 834 psi g | |
Température minimale admissible | -29 °C | -20 °F | |
PMO Pression maximale de fonctionnement sur de la vapeur saturée | 79,8 bar eff. à 295,8°C | 1 156 psi g à 564,4°F | |
TMO Température maximale de fonctionnement | 425 °C à 57,5 bar eff. |
797°F à 834 psi g | |
Température minimale de fonctionnement | -29 °C | -20 °F | |
Pression maximale d'épreuve hydraulique | 154 bar g | 2 233 psi g |
Une installation type de désurchauffeur en ligne. Une installation type de désurchauffeur nécessitera des robinets d'isolement pour les conduites de vapeur et d'eau de refroidissement. Le BSA3HP est la solution idéale pour une utilisation sur les ensembles de désurchauffeurs ASME Classe 600.