Mesure précise et fiable de l’ensemble de vos débits de vapeur.
Contrairement aux technologies alternatives, le débitmètre TVA vous permet de mesurer l’ensemble de la plage de débits.
Capturant toute la vapeur utilisée dans vos débits maximum et minimum, permettant une gestion précise et complète de l'énergie de la vapeur.
Mesure l’ensemble de votre plage de débit de vapeur - rangeabilité de 50:1 à la vitesse optimale de la vapeur.
Hautement précis - les mesures aident à identifier les possibilités d'économie d'énergie et de réduction des pertes.
Intégration et installation faciles - sur les réseaux de contrôle hôte et de tuyauterie existante.
Longue durée de vie - une conception éprouvée et très robuste offre une excellente fiabilité.
Faible coût d'exploitation - avec une installation rapide associée à une excellente fiabilité.
Diamètres et raccordements |
|
Caractéristiques techniques |
|
DN50, DN80 et DN100 |
|
Indice de protection |
IP65 avec les bons presse-étoupe |
Le TFA est de conception sandwich, adapté à l’installation entre brides dans les diamètres spécifiés ci-dessous : |
|
Alimentation |
Boucle nominale |
EN 1092 PN16, PN25 et PN40 |
|
Avec en option RS485 : 24VDC |
|
BS10 Tableau H |
|
||
ASME B 16.5 Classe 150 et Classe 300 |
|
Sorties |
4-20 mA (non disponible avec option RS485) |
Japanese Industrial Standard JIS 20 |
|
Sortie impulsionnelle (Vmax 28 Vdc Rmin 10kW) |
|
Korean Standard KS 20 |
|
Port de communication |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Note : Il est préconisé d’installer le débitmètre TFA sur une tuyauterie conforme à la norme BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40, ou EN 10216-2 / EN 10216-5. Pour les systèmes avec des standards/schedule différents, contacter Spirax Sarco. |
|
Avec en option RS485 : EIA 485 (RS 232) |
|
|
Construction |
|||
Unité |
Pièce |
Matière |
|
TVA |
Corps |
Acier inox S.316 1.4408 CF8M |
|
Pièces internes |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Ressort |
Inconel X750 ou équivalent |
||
Bras |
Acier inox Séries 300 |
||
Boîtier électronique |
Aluminium LM25 |
||
Ensemble capteur de pression |
Câble |
Chlorure de vinyle (PVC) |
|
Boîtier du capteur |
Acier inox AISI 304 1.4401 |
||
Sonde |
Acier inox AISI 630 1.4542 |
||
Joint torique |
Caoutchouc nitrile butadiène (NBR) |
||
Adaptateur |
Acier inox AISI 431 1.4057 |
||
Ensemble tube siphon haute pression |
Tube |
Acier carbone BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zingué / passivé) |
|
Clapet |
Corps |
Acier au carbone |
|
Siège |
PEEK/ Polymain |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Débitmètre à orifice fixe TFA pour vapeur saturée | Français | SB-P193-05 | Télécharger le PDF |
Débitmètre TVA pour vapeur saturée | Français | SB-T08-004 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Débitmètre TVA pour la vapeur saturée et surchauffée | Français | TI-P192-01 | Télécharger le PDF |
Debitmetre TVA TFA | Français | TI-R01-584 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Débitmètre TVA Kit pour la vapeur surchauffée | Français | IM-P192-07 | Télécharger le PDF |
Débitmètre TVA pour vapeur saturée | Français | IM-P337-51 | Télécharger le PDF |
Débitmètre TVA pour vapeur saturée et surchauffée | Français | IM-P192-02 | Télécharger le PDF |
Débitmètre TVA pour vapeur saturée et surchauffée | Français | IM-P192-04 | Télécharger le PDF |
Débitmètre TVA Schéma de mise en service | Français | IM-P192-03 | Télécharger le PDF |