Purgeurs extrêmement polyvalents. Fonctionnement efficace sur les charges faibles et importantes de condensat.
Taille compacte. Capacité de purge élevée et continue assurant un transfert maximum de la chaleur.
Les purgeurs de condensat à flotteur fermé constituent le meilleur choix pour une installation équipée d’une régulation automatique de contrôle de température.
Un purgeur d'air est intégré en standard et le système anti-bouchon de vapeur vient en option.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
FT14 - Purgeur à flotteur fermé - à brides | Français | TI-S002-26 | Télécharger le PDF |
FT14 - Purgeur à flotteur fermé - connexions taraudées | Français | TI-S002-03 | Télécharger le PDF |
FT14 / FT14HC - Purgeur à flotteur fermé (1"HC,1"1/4,1"1/2 et 2") | Français | TI-S002-27 | Télécharger le PDF |
FT14 Débits | Français | TI-S002-28 | Télécharger le PDF |
FT14 Débits pour pression différentielle basse | Français | TI-S002-46 | Télécharger le PDF |
FT43 - Purgeur à flotteur fermé - DN80 & DN100 | Français | TI-S002-22 | Télécharger le PDF |
FT43 - Purgeur à flotteur fermé DN25-50 | Français | TI-S002-21 | Télécharger le PDF |
FT44 - Purgeur à flotteur fermé (DN15 à DN50) | Français | TI-S002-14 | Télécharger le PDF |
FT44 - Purgeur à flotteur fermé DN80 & DN100 | Français | TI-S002-23 | Télécharger le PDF |
FT44 / FT46 / FT47 Débits | Français | TI-S002-36 | Télécharger le PDF |
FT46 - Purgeur à flotteur fermé - Inox - DN15 à DN50 | Français | TI-P143-01 | Télécharger le PDF |
FT47 Purgeur à flotteur fermé | Français | TI-P142-01 | Télécharger le PDF |
FT57 - Purgeur à flotteur fermé en fonte GS | Français | TI-P603-02 | Télécharger le PDF |
FTC32 - Purgeur à flotteur fermé - Acier - DN15-20 | Français | TI-P602-01 | Télécharger le PDF |
FTC80 - Purgeur à flotteur fermé - Acier coulé - ASTM | Français | TI-P179-02 | Télécharger le PDF |
FTC80 - Purgeur à flotteur fermé - Acier coulé - EN | Français | TI-P179-03 | Télécharger le PDF |
FTS14 - Purgeur à flotteur fermé - Inox | Français | TI-P145-01 | Télécharger le PDF |
IFT14 - Purgeur à flotteur fermé avec sonde Spiratec - Fonte nodulaire | Français | TI-P615-01 | Télécharger le PDF |
UFT14HC - Purgeur à flotteur fermé en acier inoxydable sans entretien à connecteur universel | Français | TI-P712-01 | Télécharger le PDF |
UFT32 - Purgeur à flotteur fermé - Inox - Monobloc - Raccord universel | Français | TI-P146-05 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
FRC62 / FTS62 - Purgeurs à flotteur fermé | Français | IM-P179-15 | Télécharger le PDF |
FT14 - Purgeur à flotteur fermé / 1/2"(DN15) - 1"(DN25) | Français | IM-S002-13 | Télécharger le PDF |
FT14 / FT14HC - Purgeur à flotteur fermé (1" HC, 1 1/2" et 2") | Français | IM-S002-54 | Télécharger le PDF |
FT43 / FT44 / FT46 / FT47 - Purgeur à flotteur fermé | Français | IM-S002-30 | Télécharger le PDF |
FT54 / IFT54 / FT57 / IFT57 - Purgeurs à flotteur fermé - DIN | Français | IM-P603-03 | Télécharger le PDF |
FTC32 - Purgeur à flotteur fermé - Acier (DN15-DN20) | Français | IM-P602-12 | Télécharger le PDF |
FTS14 - Purgeur à flotteur fermé - Inox | Français | IM-P145-02 | Télécharger le PDF |
UFT14HC - Purgeurs à flotteur fermé en acier inoxydable sans entretien à connecteur universel | Français | IM-P712-03 | Télécharger le PDF |
UFT32 - Purgeur à flotteur fermé - Inox - Monobloc - Raccord universel | Français | IM-P146-01 | Télécharger le PDF |