Les séparateurs sont conçus pour séparer les gouttelettes d'eau de la vapeur et les collecter en point bas.
Réduction du titre de la vapeur. Maintien de l'efficacité de transfert de la chaleur.
Réduction de l'érosion et de la corrosion de votre installation de vapeur.
Réduction des diamètres des canalisations et des surfaces de chauffe.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
S1 - Séparateur d'eau - Fonte Nodulaire | Français | TI-P023-02 | Télécharger le PDF |
S13 - Séparateur d'eau - Fonte Nodulaire | Français | TI-P023-26 | Télécharger le PDF |
S5 - Séparateur d'eau - Acier coulé | Français | TI-P023-11 | Télécharger le PDF |
S6 Séparateur d'eau - Inox | Français | TI-P023-12 | Télécharger le PDF |
S7 - Séparateur d'eau - Acier carbone - DN65-350 | Français | TI-P138-03 | Télécharger le PDF |
S8 - Séparateur d'eau - Inox - DN65-350 | Français | TI-P138-10 | Télécharger le PDF |
S8F Food+ Séparateur en acier inox | Français | TI-P750-01 | Télécharger le PDF |
Séparateurs S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 et S13
Français
IM-P023-55