Diffuseurs

Masthead background

Les avantages

Engineer in hard hat icon

Un environnement plus sûr

Ruler icon

Conception compacte

APERÇU

Création d'un environnement sécurisé et silencieux lors de l'échappement dans l'atmosphère, essentiel à la conformité des normes de santé et de sécurité.

Conception adaptée pour un montage sur la sortie d'un purgeur de condensat, d'un purgeur d'air ou d'une vanne de décharge dans l'atmosphère.

Réduction du bruit (une réduction de 80% du niveau de pression acoustique à 1 mètre).

Réduction de l'érosion par diminution de la vélocité de l'échappement. Conforme à la réglementation relative aux niveaux de bruit.

Diffuser installation

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
DF1 - Silencieux Français TI-P155-02 Télécharger le PDF
DF2 - Silencieux Français TI-P155-06 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

DF1 / DF2 - Silencieux

Langage

Français

Nombre référence

IM-P155-07

Télécharger

Télécharger le PDF

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique