La réutilisation de la vapeur perdue avec un thermocompresseur à jet de vapeur améliorera l'efficacité de la génération de vapeur et réduira vos coûts d'énergie.
Sa construction simple, compacte et légère facilite son installation sur la tuyauterie et permet des installations en hauteur.
Les coûts d'investissement et d'exploitation sont faibles.
Il n'y a pas de pièces mobiles ou en rotation.
Une maintenance minimale est nécessaire, ce qui signifie que les unités peuvent être installées dans des emplacements éloignées.
Le déchargement sans huile évite toute contamination par la lubrification. Disponible pour les zones dangereuses. Fonctionnement pratiquement silencieux.
Steam Jet Thermocompressor - How it works