El criterio a seguir para seleccionar válvulas de control para sistemas de vapor se basa en las opciones de control automático disponibles por lo que, las decisiones que deben tomarse antes de hacerlo dependerán de una serie de factores variables; algunos de los cuales, como el costo, las preferencias personales y la moda actual, sólo se pueden considerar en cada caso específico y no se pueden incluir en este artículo.
En primer lugar, para seleccionar válvulas de control para sistemas de vapor de manera adecuada, se requieren detalles de la aplicación y el proceso en sí, como, por ejemplo:
Los sistemas de control autoaccionados no precisan de una fuerza motriz externa para funcionar; es decir, generan su propia fuerza de accionamiento, ya que incorporan un sistema cerrado de presión hidráulica o de expansión de fluido. Algunas veces, la propia aplicación puede determinar la fuente de accionamiento. Por ejemplo, si el control está en un área peligrosa, puede ser preferible un accionamiento neumático o autoaccionado que los costosos controles eléctricos “intrínsecamente seguros” (explosión proof).
Controles autoaccionados
Ventajas:
Inconvenientes:
Ventajas:
Inconvenientes:
Ventajas:
Inconvenientes:
Finalmente, hay que tener en cuenta tres factores importantes al considerar una aplicación y la fuerza de accionamiento requerida:
Alimentos y Bebidas: Gestión de la calidad de vapor inyectado de forma directa.
En algunos casos ésta contaminación es ocasionada por el flujo de vapor que va erosionando el material.
El aire y otros gases no condensables pueden introducirse en un sistema de vapor a través de las uniones cuando el sistema está parado, o puede entrar también con el vapor desde la caldera.
3 Aplicaciones tipicas para bombas de condensado.
El condensado que regresa a la sala de calderas contiene alrededor del 20% de la energía del vapor condensado del que proviene. Con el ahorro adicional en el costo del agua y los efluentes, esto hace que la recuperación de condensados sea obvia para los gerentes de planta de todo el país.
Causas y Efectos.