TFA Medidor de caudal

Masthead background

Perspectiva General

Nuestro innovador medidor de caudal TFA está diseñado para afrontar los desafíos de monitorizar económicamente el caudal de vapor en líneas pequeñas, para que se pueda evaluar con precisión el uso de energía y así ayudar a reducir el consumo y mejorar el rendimiento en cada área de su planta.

TFA Medidor de caudal

TFA Medidor de caudal

El medidor de caudal TFA de está diseñado sólo para uso con vapor saturado y funciona según el principio de impacto (Target), midiendo la fuerza de impacto ejercida sobre un disco sólido circular por el flujo del fluido. La tensión se convierte en un caudal másico con compensación que puede ser transmitido a través de una salida 4-20 mA o de pulsos. Los medidores de caudal TFA también incorporan una función de caudal totalizado y comunicaciones Modbus EAI 232C (RS232) o EAI 485C (RS485).

Tech promo

Información Técnica

Tamaños y conexiones

 

Materiales

DN25, DN32, DN40 y DN50

 

Cuerpo de medidor

Acero inoxidable Serie 300

Bridas EN 1092-1 PN16 PN25 y PN40.

 

Interiores

Acero inoxidable 431 S29 / Serie 300

Norma Industrial de Japón JIS 20 y Norma Coreana KS 20

 

1", 1¼", 1½" y 2"  
Bridas ASME B 16.5 Clase 150 y 300   Columna medidor  Acero inoxidable Serie 300

Nota: El medidor de caudal TFA deberá instalarse en una línea fabricada de acuerdo con BS 1600 o ASME B 36.10 Schedule 40 o equivalente EN 1092 PN16 / EN 10216-5. Para otros estándares/schedules, contactar con Spirax Sarco.

 

Caja electrónica

Aluminio LM25

 

 

Datos técnicos

Protección

IP65 con prensacables correcto

Alimentación eléctrica

Alimentado por bucle

Con opción RS485 24Vcc

Señales de salida - proporcional al caudal másico o energía

4-20mA (no disponible con opción RS485)

Salida pulsos: Vmáx 28 Vcc   Rmín 10 kW

Puerto de comunicaciones

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Con opción RS485 EIA 485 (RS 485C)


Hoja Técnica

Documento

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

Número de referencia

TI-P193-01

Idioma

English

Contenido

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

Descargar

Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 Descargar PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 Descargar PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 Descargar PDF