صمامات الإيقاف ذات مانع التسرب ��لمنفاخي

Masthead background

نظرة عامة

تم تصميم صمامات العزل ذات مانع التسرب للحفاظ على سلامة المحطة وتوفير الطاقة عن طريق القضاء التام على تسربات البخار من مانع التسرب. يتم ضمان عدم خروج انبعاثات ما يضمن أن تتوافق صمامات BSA الخاصة بنا مع تشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم.

الرسم التوضيحي الفني

صمامات الإيقاف ذات مانع التسرب المنفاخي BSAT وBSA

تأتي مجموعة BSAT القياسية مع سدادة خانقة وجهاز قفل.

تحتوي مجموعة BSA البديلة على قرص مسطح.

Tech promo BSA and BSAT

المعلومات الفنية

Range and Options: Standard BSAT range - complete with throttling plug and locking device

Material

Model and Connections

sizes

Optional R-PTFE soft seat

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Cast iron

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

SG iron

BSA2T

PN16

 

PN25

Cast steel

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Stainless steel

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Stainless steel/cast steel

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Range and Options: Alternative BSA range – complete with flat disc option

Material

Model and Connections

sizes

Optional balancing disc

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Cast iron

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

SG iron

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Cast steel

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Stainless steel

 

 

Stainless steel/cast steel

 

 

التركيب المثالي

الاستخدام المثالي للصمامات ذات مانع التسرب المنفاخي. تعد صمامات BSA مناسبة للاستخدام في العديد من الصناعات منها النفط والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ولب الورق والورق والصناعات الدوائية.

BSABSAT

المستندات الفنية

العنوان

BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves

اللغة

English

الرقم المرجعي

TI-P137-18

مستندات التركيب

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 تنزيل بصيغة PDF
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 تنزيل بصيغة PDF

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك