Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 1031-1040 of 1157 results

SG 423, PN 4, Messing

Durchflussschaugläser in Durchgangsform mit einer Schauglasplatte oder zwei Schauglasplatten und mit eingegossener Strömungsabrisskante.

Labels.MediaLibrary

Deutsch
PDF - Technical Information

SF 36, PN 40, Edelstahl

Schmutzfänger in Y-Form mit robustem Lochsieb.

Labels.MediaLibrary

Deutsch
PDF - Technical Information

NSRA, PN25, DN 65-80, Rotguss

Die Ventile bilden zusammen mit SPIRAX SARCO Temperaturreglern ohne Hilfsenergie Typen 121/123 (siehe TIS 1.900 D) robuste Regelsysteme zur Konstanthaltung der Temperatur in Kühlanlagen. Sie öffnen mit steigender Temperatur.

Labels.MediaLibrary

Deutsch
PDF - Technical Information

Kondensatableitergruppe aus C-Stahl / Edelstahl; DN15..25; PN16..PN40

Die Kondensatableitergruppe (KAG) ist in Verbindung mit unterschiedlichen Kondensatableitertypen eine einbaufertig montierte Armaturengruppe. In der Grundausführung V1 besteht die Kondensatableitergruppe aus einem ein- und ausgangsseitigen Absperrventil, dem zur Anwendung passenden Kondensatableiter und einem abströmseitigen Platten-Rückschlagventil in Zwischenflanschausführung.

Labels.MediaLibrary

Deutsch
PDF - Technical Information

Bomba Purgador Automática APT14

La bomba purgador automática Spirax Sarco es un receptor de desplazamiento roscado o con bridas, de presión nominal PN16. La unidad es capaz de purgar o impulsar automáticamente, dependiendo de las condiciones de la línea. La unidad es accionada por vapor y sirve para desalojar el condensado de la planta de proceso bajo cualquier condición de trabajo, incluso en vacío.

Labels.MediaLibrary

Español
PDF - Installation Manual

Válvula de interrupción con fuelle en acero inoxidable BSA6T y BSA64T

Válvula de interrupción con fuelle con conexiones bridadas PN40 para usar en sistemas de vapor, gas, líquidos, condensado y agua. La BSA6T está construida enteramente en acero inoxidable y la BSA64T tiene el cuerpo en acero inoxidable y el cabezal en acero al carbono. Ambos modelos tienen como estándar doble fuelle, cono de regulación, tornillo de bloqueo, boquilla de engrase y tuerca para limitador de carrera. Disponemos de asientos blandos para ciertas aplicaciones.

Labels.MediaLibrary

Español
PDF - Installation Manual

APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 2

The Spirax Sarco automatic pump trap is a flanged or screwed displacement receiver pressure rated to PN16. The unit is capable of automatically trapping or pumping, depending on pipeline conditions. The unit is operated by steam and is used to remove condensate from process plant under all operating conditions including vacuum.

Labels.MediaLibrary

English
PDF - Installation Manual

Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves

A 2-port pneumatically actuated on/off valve for use on water, air, oil, and gases and can also be used on lower specification steam applications.

Labels.MediaLibrary

English
PDF - Installation Manual

BSA3HP

BSA3HP는 탄소강으로 제작되며 스템에서의 누출이 없는 고품질 벨로즈 실 스톱밸브입니다. 압력등급은 PN100, ASME Class 600 까지 적용 가능합니다. 이 밸브는 공정 정지시간을 최소화하기 위해 빠르고 쉬운 정비가 가능하도록 설계되었습니다.

Labels.MediaLibrary

Korean
PDF

Trasmettitori di temperatura TT372 per applicaziopni ATEX Ex d IIC T6

I trasmettitori elettronici Serie LD sono apparecchi che utilizzano un sensore per la misura di pressione, livello e temperatura, e trasmettono un segnale di corrente (4÷20mA) proporzionale alla variabile misurata. La Serie LD è composta dai seguenti modelli:TT372 Trasmettitore elettronico di temperatura, LD276 Trasmettitore elettronico di pressione, LD377B Trasmettitore elettronico di pressione differenziale, LD377BL Trasmettitore elettronico di livello.

Labels.MediaLibrary

Italian
PDF - Installation Manual