Tüm buhar akışınızın doğru ve güvenilir ölçümü.
Alternatif teknolojilerin aksine TVA akış ölçer, bütün akış aralığını ölçebilmenize olanak tanır.
Kullanılan tüm buharı maksimum ve minimum debide yakalayarak doğru ve kapsamlı buhar enerjisi yönetimi sağlar.
Doğru buhar hızlarında 50:1 ""turndown"" oranı sunar.
Hassas ve doğru ölçüm ile enerji tasarrufu ve atık azaltma fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur.
Ana bilgisayar kontrol sistemi ve mevcut tesisat hattı açısından kolay entegrasyon ve kurulum
Uzun çalışma ömrü - kendini kanıtlamış sağlam tasarım ile mükemmel güvenilirlik sağlar.
Boyutlar ve hat bağlantıları |
|
Teknik veriler |
|
DN50, DN80 ve DN100 |
|
IP değeri |
Doğru kablo rakoru ile IP65 |
TVA sayaçlar wafer bağlantılı tasarlanmıştır ve aşağıdaki flanş bağlantılara uyumludur: |
|
Güç kaynağı |
Döngü destekli |
EN 1092 PN16, PN25 ve PN40 |
|
Opsiyonel RS485: 24 VDC ile |
|
BS 10 Table H |
|
||
ASME B 16.5 Class 150 and Class 300 |
|
Çıkış |
4-20mA (RS485 opsiyonunda bulunmamaktadır) |
Japon Endüstri Standartı JIS 20 |
|
Darbeli çıkış: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW |
|
Kore Endüstri Standart JIS 20 |
|
İletişim portu |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Not: Spirax Sarco TVA akış ölçerler, BS 1600, ASME B 36.10 Çizelge 40 veya EN 10216-2 / EN 10216-5 eşdeğerine göre üretilmiş borulara kurulmalıdır. Farklı standartlara/programlara sahip sistemler için lütfen bizimle iletişime geçiniz. |
|
RS485 opsiyonu ile: EIA 485 (RS 485C) |
|
|
Materyaller |
|||
Ünite |
Parça |
Material |
|
TVA |
Ölçüm gövdesi |
Paslanmaz çelik S.316 1.4408 CF8M |
|
İçyapı |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Yay |
Inconel X750 veya eşdeğeri |
||
Sayaç gövdesi |
300 serisi paslanmaz çelik |
||
Elektronik muhafaza bölümü |
L25 aluminyum |
||
Basınç sensör kiti |
Kablo |
Polivinil klorür (PVC) |
|
Sensör muhafaza bölümü |
AISI 304 Paslanmaz çelik 1.4301 |
||
Sensör muhafaza bölümü |
AISI 630 Paslanmaz çelik 1.4542 |
||
O' ring |
Nitril Bütadien Kauçuk (NBR) |
||
Adaptör |
AISI 431 Paslanmaz çelik 1.4057 |
||
Yüksek basınçlı sifon tertibatı |
Boru |
Karbon çeliği BS 3602: Bölüm 1 1987 CFS 360 (çinko kaplama / pasifleştirilmiş) |
|
Vana |
Gövde |
Karbon çelik |
|
Sit |
PEEK / Polimain |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service
TI-P192-01
English
Doküman | Dil | Referans Numarası | İndir |
---|---|---|---|
Superheat kit for TVA flowmeters | English | IM-P192-07 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-03 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-15 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam | English | IM-P192-11 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service | English | IM-P192-02 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P192-04 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards | English | IM-P192-13 | PDF'İ İNDİR |
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P337-51 | PDF'İ İNDİR |