เราเชื่อว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวสำหรับลูกค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเรามีคำแนะนำที่พร้อมกับความต้องการของท่านอยู่แล้ว
เราสามารถช่วยเหลือท่านได้ดังนี้:
ตรงตามมาตรฐานการผลิตสินค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ที่ด
ควบคุมขบวนการผลิต
ขบวนการผลิตที่เชื่อถือได้และมีความสม่ำเสมอในคุณภาพเพื่อลดการส่งคืนผลิตภัณฑ์
ลดเวลาซ่อมบำรุง และปรับเปลี่ยนอุปกรณ
การนำความร้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นวิธีการที่รับประกันว่าสามารถตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์โดยตรงดังนี้:
โครงสร้างของวัสดุทำมาจากสแตนเลสเกรด 316L และข้อต่อก็ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนสามารถถอดล้างได้โดบมีพื่นผิวที่ไม่เป็นหลุม
ผ่านการออกแบบตามมาตรฐาน 3A และ EHEDG โดยผนึกผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA
It’s good to have such a successful relationship with a contractor and it made sense to stay with Spirax Sarco."Arthur Burnett, Engineering Manager at Catalent View case study
The STERI-TROL is a pneumatically actuated 2-port angle pattern clean service control valve suitable for a wide range of applications in the pharmaceutical industry.
The SVL488 is a high capacity stainless steel full-lift clean service safety valve designed to AD Merkblatt A2 and TRD 421 standards and suitable for pure steam, vapour and inert gases.
The M70i (1/2" to 2") and M80i (2 1/2" to 4") are 316L stainless steel ball valves that have been designed in accordance with ASME BPE for pharmaceutical, bio-processing and other high purity industries.
The BT6 316L stainless steel balanced pressure steam trap is specifically designed for hygienic applications including steam barriers, CIP/SIP and process vessel drainage, sterilisers and autoclaves, and culinary steam mains drainage.
Easiheat heat exchange package delivers energy savings and more available floor space for Alcon.
Easiheat heat exchange packages improves energy savings, staff safety and cuts operational costs at pharmaceutical company.