เราเข้าใจว่าประสิทธิภาพของพลังงานและความเชื่อถือได้ของโรงพยาบาลเป็นหัวใจหลักของวิศวกรรมในโรงพยาบาลซึ่งเป้าหมายที่ผิดพลาดไม่ได้นี้และเวลาซ่อมบำรุงจะต้องมีค่าต่ำที่สุด
ผลิตภัณฑ์และการใช้งานของเราได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับระบบไอน้ำ เริ่มตั้งแต่หม้อไอน้ำไปถึงกระบวนการจ่ายไอน้ำรวมไปถึงการนำคอนเดนเสทกลับ
Spirax EasiHeat™
ในบางพื้นที่ซึ่งเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ดังนี้
การนำความร้อนกลับ
การวัดและเป้าหมายในการผลิต
การผลิต LTHW
การควบคุมหม้อไอน้ำแบบอัตโนมัติ
ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่พิเศษสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการใช้งานระบบไอน้ำได้ เช่น:
การ Sterilisation
การควบคุมความชื้น
การควบคุมอากาศ
การผลิตไอน้ำสะอาด
"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study
The CSF16 steam filter is a horizontal, in-line high efficiency filter used to remove contaminate particles from steam.
A range of automatic boiler water TDS control systems which constantly monitor the TDS level of the boiler water and blowdown when necessary.
The SPIRA-TROL range of two port single seat globe valves with cage retained seats is available in a range of materials and sizes up to DN100 / 4". EN or ASME/ANSI.
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.