Запорные клапаны с сильфонным уплотнением

Masthead background

Обзор

BSA3HP – это высококачественный запорный клапан с сильфонным уплотнением, гарантирующий полное отсутствие протечек, изготовленный из углеродистой стали и рассчитанный на номинальное давление до PN100 и ASME класса 600. 

Конструкция клапана обеспечивает быстрое и простое техническое обслуживание, сводя к минимуму время простоя оборудования. В клапанах используется многослойный сильфон из нержавеющей стали.

техническая схема

Запорные клапаны с сильфонным уплотнением BSA3HP для систем с высоким давлением

Основная сфера применения – в составе встраиваемого охладителя пара. Для типичной установки охладителя пара необходима запорная арматура – как для паропроводов, так и для трубопроводов охлаждающей воды. BSA3HP – это идеальное решение для использования на блоках охладителя пара ASME класса 600.

Tech promo BSA3HP

Техническая информация

Типоряд и дополнительные опции

Размер и тип соединений

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 и DN100.
Фланцевое соединение EN 1092 PN100 и ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" и 4".
Фланцевое соединение ASME класс 600

Рабочий диапазон и ограничение применения (ISO 6552)

 A - B - C PN100

  Корпус соответствует нормали PN100 
PMA Максимальное допустимое давление 100 бар (изб.) при 50 °C
TMA Максимальная допустимая температура
400 °C при 59,5 бар (изб.)
Минимальная допустимая температура
PMO Максимальное рабочее давление на насыщенном паре 70,5 бар (изб.) при 287,3 °C
TMO Максимальная рабочая температура 400 °C при 59,5 бар (изб.)
Минимальная рабочая температура -10 °C
Давление холодного гидроиспытания: 150 бар (изб.)

A - D - E класс 600

  Корпус соответствует нормали Класс 600
PMA Максимальное допустимое давление 102,1 бар (изб.) при 38 °C  1481 фунт/кв. дюйм (изб.) при 100 °F
TMA Максимальная допустимая температура 425 °C при 57,5 бар (изб.) 797 °F при 834 фунт/кв. дюйм (изб.)
Минимальная допустимая температура -29 °C -20 °F
PMO Максимальное рабочее давление на насыщенном паре 79,8 бар (изб.) при 295,8 °C 1156 фунт/кв. дюйм (изб.) при 564,4 °F
TMO Максимальная рабочая температура 425 °C при 57,5 бар (изб.) 797 °F при 834 фунт/кв. дюйм (изб.)
Минимальная рабочая температура -29 °C -20 °F
Давление холодного гидроиспытания: 154 бар (изб.) 154 бар (изб.)

Область применения

Основная сфера применения – в составе встраиваемого охладителя пара. Для типичной установки охладителя пара необходима запорная арматура – как для паропроводов, так и для трубопроводов охлаждающей воды. BSA3HP – это идеальное решение для использования на блоках охладителя пара ASME класса 600.

BSA3HP

Листы технической информации

Документ

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Язык

English

Регистрационный номер

TI-P184-15

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Язык

English

Регистрационный номер

IM-P184-17

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение