Запорные клапаны с сильфонным уплотнением

Masthead background

Обзор

Надежный клапан с сильфонным уплотнением A3S, с резьбовым соединением или с соединением под сварку, может использоваться с такими средами как пар под высоким давлением, газ вода и другие технологические жидкости.

Техническая информация

Запорные клапаны с сильфонным уплотнением A3S и A3SS

Встроенный запорный клапан с сильфонным уплотнением, с резьбовым соединением и с соединением под сварку, предназначен для использования в паровых, газовых, жидкостных, конденсатных и водяных системах.

Tech promo A3S and A3SS

Техническая информация

Размеры и тип соединений

½", ¾", 1", 1¼", 1½" и 2"

Резьба BSP (BS 21), NPT

Под сварку по BS 3799 /ANSI B 16.11

Рабочий диапазон (класс 800)

Condizioni di progetto del corpo

Класс 800
PMA Максимальное допустимое давление  136 бар (изб.) 
TMA Максимальная допустимая температура 425°C
Минимальная допустимая температура  -29°C
PMO Максимальное рабочее давление  99 бар (изб.) при 360 °C
Максимальное рабочее давление для увеличения срока службы сильфонов 40 бар (изб.) при 400 °C
TMO  Максимальная рабочая температура   425°C
Максимальная рабочая температура для увеличения срока службы сильфонов 400 °C при 40 бар (изб.)
Минимальная рабочая температура 
-29°C
Без установленного сильфона давление холодного гидроиспытания составляет:  212 бар (изб.)

Листы технической информации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves English TI-P132-09 Загрузить файл в формате PDf
Клапаны с сильфонным уплотнением A3S и A3SS Russian TI-P132-09 Загрузить файл в формате PDf

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
A3S Bellows Sealed Stop Valve English IM-P132-11 Загрузить файл в формате PDf
Клапаны с сильфонным уплотнением A3S Russian IM-P132-11 Загрузить файл в формате PDf

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение