Projetada para atender às necessidades actuais da indústria, a válvula de controlo Spirax Sarco Spira-TrolTM é robusta, inovadora e eficiente.
Adaptável às suas necessidades - um design modular altamente flexível para corresponder aos requisitos do seu processo.
Configure e esqueça - projetada para vapor e outros fluidos industriais, apresenta uma vida útil excepcional, fácil comissionamento e baixos requisitos de manutenção.
Ambientes de trabalho melhorados - opções de redução de ruído e emissão.
Disponível em uma ampla variedade de tamanhos e ligações.
As válvulas de controlo SPIRA-TROL são uma gama de válvulas globo de 2 vias, com sede simples e retida em gaiola.
O corpo da válvula está disponível em diversos materiais, nomeadamente Ferro Fundido, Ferro Nodular, Aço Carbono e Aço Inoxidável em tamanhos que variam de DN15 a DN100.
Quando usados em conjunto com um atuador linear pneumático ou elétrico, eles fornecem modulação caracterizada ou controlo ON/OFF.
Os atuadores SPIRA-TROL são a série PN9000 de atuadores pneumáticos de retorno por mola de acção directa e acção reversa.
Estão disponíveis em 3 tamanhos de diafragma (100, 340 e 670 cm quadrados) para cumprir os requisitos das válvulas em várias pressões diferenciais.
Foram desenvolvidos para uso com Válvulas de Controlo DN15 a DN100 SPIRA-TROL.