Lixo Sólido Municipal

Recycling plant

Existem várias opções para a gestão de resíduos e desperdícios, chamados de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Se você usa vapor no processo de manuseamento dos RSU ou gera vapor durante o processo, podemos ajudar.

Recycling plant

Para descobrir mais contacte-nos

Nós ajudamos a encontrar a melhor solução para si

A nossa experiência estende-se à recuperação de energia a partir de resíduos. Com o nosso profundo conhecimento e experiência, podemos ajudá-lo a projectar um sistema de processamento e de recuperação eficiente, estável e seguro.

Podemos ajudar a gerir qualquer um dos seus projectos de vapor, grandes ou pequenos, desde a concepção de soluções sob medida até o suporte de manutenção e cuidados posteriores.

Temos uma reputação internacional de treinamento em sistemas a vapor e podemos oferecer uma variedade de pacotes personalizados no local ou fora dele. Mais de uma dúzia de cursos cobrem todos os aspectos do sistema de vapor e são aprovados pelo BTEC, CIBSE e CEA.

 

Capacidade Spirax Sarco nos RSU

  • Tratamento Mecânico Biológico (TMB / MBT)
  • Energia a partir de Resíduos
  • Autoclaves e Hidrólise Térmica
  • Tratamento Térmico Avançado (TTA / ATT)

TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO (TMB)

Processo
As unidades TMB variam na sua concepção: Mecânico significa classificar os resíduos. Biológico pode significar secar o resíduo para que possa ser queimado para gerar energia como um combustível derivado de resíduos (CDR) ou compostagem da parte orgânica do resíduo para produzir composto como material.

O que podemos oferecer
Temos o conhecimento e os produtos para ajudá-lo a produzir resíduos secos que atendam aos padrões actuais.

Tratamento e armazenamento de água de alimentação

Válvulas de controlo

Equipamento de dosagem química

Permutadores de calor e equipamento auxiliar de vapor

Válvulas de isolamento de sistema de água, válvulas de retenção e eliminadores de ar

Drenagem de líquidos para sistemas de gás

Contractos de Serviço

Formação

 

ENERGIA A PARTIR DE RESÍDUOS

Este tipo de instalação queima o desperdício num ambiente controlado para gerar energia, na forma de electricidade e / ou calor.

O que podemos oferecer

Para capturar calor do lado da alta ou baixa pressão do processo, podemos fornecer:

Sistemas de tratamento e armazenamento de água de alimentação

Dosagem química

Sistemas de controlo de pressão e temperatura

Dessobreaquecedores de Vapor

Permutadores de calor

Equipamento auxiliar de vapor

Contractos de Serviço

Formação

AUTOCLAVES E HIDRÓLISE TÉRMICA

Processo

A autoclavagem envolve a imersão dos resíduos com vapor em um ambiente pressurizado e selado para esterilizar os resíduos. Após a vaporização, os materiais recicláveis (plásticos e metais) são removidos. A saída primária resultante é um material de flocos fibrosos, que pode ser usado como um combustível derivado de resíduos (CDR).

O que podemos oferecer

Equipamentos e controlos de casa da caldeira para maximizarem a eficiência do sistema de vapor.

Sistemas de tratamento e armazenamento de água de alimentação

Dosagem química

Sistemas de controlo de pressão e temperatura

Permutadores de calor

Equipamento auxiliar a vapor

Contractos de Serviço

Formação

 

TRATAMENTO TÉRMICO AVANÇADO

Processo

Inclui o tratamento térmico de gaseificação e pirólise, onde os resíduos são decompostos sob pressão. 

Isto gera um gás que pode ser usado para gerar calor e electricidade.

O que podemos oferecer

Pacotes de Permutadores de placas

Sistemas de distribuição de vapor que incorporam controlos de caldeira, 

dessobreaquecedores, redução de pressão e produtos auxiliares de vapor

Contractos de Serviço

Formação

 

RELATIVO A INDÚSTRIA Lixo Sólido Municipal