Os medição de caudal de turbina para vapor, gases ou líquidos podem ser inseridos directamente em tubagem operacional usando tomadas em carga, eliminando a interrupção da produção para instalação.
Reduções comparativas típicas com medidores de passagem total: 80% para tubo de 600 mm (24") e - 50% para tubo de 250 mm (10").
Preparado para instalação e manutenção em condições de serviço.
Contagem precisa para gestão excelente de energia.
Excepcional para pequenos caudais e uma ampla gama de medição.
Pressão do processo.
RIM20 Insertion Rotor Flowmeter
English
SB-P198-06
RIM20 Insertion Rotor Flowmeter
English
TI-P198-04
RIM20 Rotor Insertion Flowmeter
English
IM-P198-05