TVA型飽和蒸気用流量計

Masthead background

オーバービュー

全蒸気流量で正確で信頼できる測定。他社の技術とは異なり、TVA型流量計では全流量範囲を測定できます。最大および最小流量内で使用されているすべての蒸気を捕捉し、正確で包括的な蒸気エネルギー管理を可能にします。全蒸気流量範囲を測定します - ベストプラクティス蒸気速度で50:1のターンダウン。高精度 - 測定は、省エネと浪費削減に役立ちます。既存の配管に簡単に設置でき、ホスト制御システムと容易に統合できます。長寿命 - 実績のある堅牢な設計により、優れた信頼性が得られます。低維持管理費 - 迅速な設置と優れた信頼性の組み合わせ。

TVA型飽和蒸気用流量計

TVA型飽和蒸気用流量計

飽和蒸気で使用するように設計されており、流体の流れによってコーンが移動して生じる力を測定することによって、ターゲット原理に基づいて動作します。この力は密度補正された質量流量に変換され、4〜20 mAのシングルループ電源とパルス出力を介して伝達されます。TVA型流量計には、積算流量機能とEAI 232C(RS 232)またはEAI 485C(RS485)Modbus通信も組み込まれています。

Tech promo

技術に関する情報

口径および接続仕様

 

技術データ

50A80Aおよび100A

 

容器保護等級

IP65(ケーブルグランド部分は除く)

TVA型流量計ウエハー用に設計されています。次のフランジ間の接続に適しています:

 

供給電源電圧

ループ電源

EN 1092 PN16, PN25 および PN40

 

オプション RS485:DC24V

BS 10 Tabella H

 

ASME B 16.5 Class 150  および   Class 300

 

出力

4-20mA (オプション RS485は使用不可)

日本産業規格 JIS20

 

パルス出力(最大許容電圧DC28V Rmin 10 kW))

韓国規格 KS20

 

通信ポート

モドバス EIA RS485 (RS 232C)

注: スパイラックス・サーコのTVA型流量計は、BS 1600、ASME B 36.10 sch40 またはEN 10216-2 / EN 10216-5相当に準拠の配管に設置してください。システムの規格/schが異なる場合は、スパイラックス・サーコにお問い合わせください。

 

オプション RS485EIA 485 (RS 485C)

 

 

材質

単位

部品

材質

TVA 型

流量計本体

ステンレス鋼  S.316  1.4408 CF8M

内部

431 S29 / S303 / S304 / S316

スプリング

インコネル X750 相当

流量計ステム

ステンレス鋼 300シリーズ

ハウジング

アルミニウム LM25

圧力検知キット

ケーブル

ポリ塩化ビニル(PVC)

センサー・ハウジング

AISI 304 ステンレス鋼 1.4301 

センサ

AISI 630 ステンレス鋼 1.4542

O’リング

ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)

アダプター 

AISI 431 ステンレス鋼 1.4057

高圧サイホンチューブ・アセンブリ

チューブ

炭素鋼 BS 3602Part.1 1987 CFS 360 (亜鉛メッキ/不動態化)

本体

炭素鋼

シート

PEEK/ ポリメイン


代表的な設置

製品カタログ&外形図

書類

TVA型流量計_製品カタログ

言語

Japanese

参照No.

SB-P337-53-JA

ダウンロード

PDFをダウンロード

製品技術資料

書類

TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service

参照No.

TI-P192-01

言語

English

コンテンツ

  1. Description
  2. Pressure/temperature limits
  3. Sizes and pipe connections

ダウンロード

PDFをダウンロード

製品取扱い説明書

書類 言語 参照No. ダウンロード
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 PDFをダウンロード
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 PDFをダウンロード
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 PDFをダウンロード
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 software onwards English IM-P192-11 PDFをダウンロード
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 PDFをダウンロード
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 PDFをダウンロード
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 PDFをダウンロード
TVA型流量計 取扱説明書 Japanese IM-P337-51 PDFをダウンロード

詳細についてはお問い合わせください

スパイラックス・サーコはお客様が正しいソリューションを見つけるお手伝いをします