スパイラックス・サーコの革新的なTFA型流量計は、小配管で蒸気の流れを経済的にモニタリングするという課題を解決するために設計されており、エネルギー使用量を正確に評価してプラントのあらゆる分野で消費量を削減し、性能を向上させることができます。
口径および接続仕様 |
|
材質 |
|
25A, 32A, 40A および 50A |
|
流量計本体 |
ステンレス鋼 300シリーズ |
フランジ EN 1092 PN16, PN25 および PN40 |
|
内部 |
ステンレス鋼 431 S29 / 300 シリーズ |
日本規格 JIS20K および韓国規格 KS20 |
|
||
25A, 32A, 40A および50A | |||
フランジASME B 16.5 Class 150 および Class 300 | 流量計ステム | ステンレス鋼 300シリーズ | |
注: スパイラックス・サーコのTFA型流量計は、BS 1600、ASME B 36.10 sch40 またはEN 10216-2 / EN 10216-5相当に準拠の配管に設置してください。システムの規格/schが異なる場合は、スパイラックス・サーコにお問い合わせください。 |
|
ハウジング |
アルミニウム LM25 |
|
技術データ |
|
容器保護等級 |
IP65(ケーブルグランド部分は除く) |
供給電源電圧 |
ループ電源 |
オプション RS485DC24V |
|
出力 質量に比例 フローまたは電源 |
4-20mA (オプション RS485は使用不可) |
パルス出力 V最大 DC28V R最小 10 kW |
|
通信ポート |
モドバス EIA RS485 (RS 232C) |
オプション RS485EIA 485 (RS 485C) |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | TI-P193-01 | PDFをダウンロード |
TFA型蒸気用流量計 | Japanese | TI-P193-01 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | PDFをダウンロード |
TFA型蒸気流量計 取扱説明書 | Japanese | IM-P193-02 | PDFをダウンロード |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P193-03 | PDFをダウンロード |
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P193-04 | PDFをダウンロード |