Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Controlli di livello Interruttori e indicatori di livello magnetici | Italian | G2.100-IT | Scarica il PDF |
Level Controls Magnetic level switches and indicators | English | G2-100-EN | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Housing and Switches for sensilevel | English | 7A.100-E | Scarica il PDF |
Interruttori e custodie per sensilevel | Italian | 7A.100-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel Series S1100 Float Operated Level Controls with External Chamber | English | 7A.111-E | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera esterna Sensilevel - Serie S1100-SS | Italian | 7A.112-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel Series 2200 Float Operated Level Controls with Sealed External Chamber | English | 7A.120-E | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera esterna non apribile Sensilevel- Serie 2200 | Italian | 7A.120-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel Series 3300 Float Operated Level Controls for internal mounting | English | 7A.130-E | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante per montaggio interno Sensilevel - Serie 3300 | Italian | 7A.130-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel Series 4400 Float Operated Level Controls for lateral internal mounting | English | 7A.140-E | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante per montaggio interno laterale Sensilevel - Serie 4400 | Italian | 7A.140-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel Series 5500 Float Operated Level Controls with cast iron external chamber | English | 7A.150-E | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera esterna in ghisa Sensilevel - Serie 5500 | Italian | 7A.150-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel Series S6600 Displacer Operated Level Controls with Horizontal Chamber | English | 7A.161 | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera orizzontale Sensilevel - Serie S6600 | Italian | 7A.161-IT | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera orizzontale Sensilevel - Serie S6600-SS | Italian | 7A.165-IT | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Meccanismi interruttori per controlli di livello Sensilevel HEP | Italian | 750-100-IT | Scarica il PDF |
Switch devices for HEP Sensilevel level controls | English | 750-200-EN | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera apribile in acciaio inox Sensilevel HEP serie 1100-SS | Italian | 751-102-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel 1100 series float operated level controls with carbon steel vertical unsealed chamber | English | 751-201-EN | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera sigillata Sensilevel HEP serie 2200 | Italian | 752-101-IT | Scarica il PDF |
2200 series HEP Sensilevel float operated level controls with sealed chamber | English | 752-201-EN | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera apribile in ghisa Sensilevel HEP serie 5500 | Italian | 755-101-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel 5500 series float operated level controls with cast iron unsealed chamber | English | 755-201-EN | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera orizzontale in acciaio al carbonio Sensilevel HEP serie 6600 | Italian | 756-101-IT | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera orizzontale in acciaio inox Sensilevel HEP serie 6600-SS | Italian | 756-105-IT | Scarica il PDF |
Sensilevel 6600 series float operated level controls with carbon steel horizontal sealed or unsealed chamber | English | 756-201-EN | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante con camera apribile in acciaio al carbonio Sensilevel HEP serie 1100 | Italian | 757-101-IT | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante per montaggio interno di testa Sensilevel HEP serie 3300 | Italian | 763-101-IT | Scarica il PDF |
Controlli di livello a galleggiante per montaggio interno laterale Sensilevel HEP serie 4400 | Italian | 764-101-IT | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
EU Declaration of conformity - 2014/68/UE PED 2014/30/UE EMC 2014/35/UE LVD SENSILEVEL 1100-SS | Italian | 2014/30/UE | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - 2014/68/EU PED SEP | English | 2014/68/UE | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - 2014/68/UE PED 2014/30/UE EMC 2014/35/UE LVD SENSILEVEL 2200 | Italian | 2014/68/UE | Scarica il PDF |
Dichiarazione di conformita UE - Controllo di livello Serie 6600. La Dichiarazione di conformità è un documento legale che deve essere completato per tutti i prodotti con marchio CE venduti nell'Unione Europea e conferma che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive applicabili. | Italian | 2014/68/UE | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - 2014/68/UE PED 2014/30/UE EMC 2014/35/UE LVD SENSILEVEL 6600-SS | Italian | 2014/68/UE | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - 2014/68/UE PED 2014/30/UE EMC 2014/35/UE LVD SENSILEVEL 1100 | Italian | 2014/68/UE SENSILEVEL 1100 | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - 2014/68/UE PED 2014/30/UE EMC 2014/35/UE LVD SENSILEVEL 3300-4400-5500 | Italian | 214/30/UE | Scarica il PDF |
PED Modulo H LR | English | 50327/2 | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity - 2014/34/UE ATEX SENSILEVEL | Italian | EN60079 | Scarica il PDF |