Une population de purgeur de vapeur en bonne santé permet d'éliminer efficacement le condensat du réseau vapeur.
Cela signifie que l'efficacité du procédé peut être optimisée,l'équipement est protégé et le condensat peut être réutilisé.
Spirax Sarco STAPS Wireless Steam Trap Monitoring Solution
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Purgeurs avec sonde Spiratec intégrée pour système de surveillance Spiratec | Français | SB-T03-008 | Télécharger le PDF |
STAPS Système de surveillance sans fil des purgeurs vapeur | Français | SB-P014-07 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Contrôleur ultrasonique UP100 | Français | TI-P087-35 | Télécharger le PDF |
Récepteur / Répéteur sans fil version pour une utilisation avec le STAPS - Système de surveillance sans fil des purgeurs vapeur | Français | TI-P014-06 | Télécharger le PDF |
SPIRA-TEC Boitier de jonction indicateur R16C | Français | TI-P087-20 | Télécharger le PDF |
SPIRA-TEC Boitier de jonction indicateur R1C | Français | TI-P087-32 | Télécharger le PDF |
SPIRA-TEC Boitier de jonction R1 R12 | Français | TI-P087-02 | Télécharger le PDF |
SPIRA-TEC Chambre de détection ST14, ST16 et ST17 | Français | TI-P086-17 | Télécharger le PDF |
SPIRA-TEC Coffret indicateur Type 30 | Français | TI-P087-01 | Télécharger le PDF |
SPIRA-TEC Coffret indicateur Type 30 et 40 | Français | TI-P087-04 | Télécharger le PDF |
STAPS Système de surveillance sans fil des purgeurs vapeur | Français | TI-P014-02 | Télécharger le PDF |
STAPS Système de surveillance sans fil des purgeurs vapeur pour les application ATEX et IECEx | Français | TI-P014-04 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Appareil de surveillance automatique des purgeurs Type R16 | Français | IM-P087-21 | Télécharger le PDF |
Appareil de surveillance automatique des purgeurs Type R1C | Français | IM-P087-33 | Télécharger le PDF |
Boîtiers de jontion Spiratec R1 et R12 Notice de montage et d'entretien | Français | IM-P087-42 | Télécharger le PDF |
Chambres de détection Spiratec et sondes ST14, ST16 et ST17 | Français | IM-P086-18 | Télécharger le PDF |
Détecteur de fuites vapeur Spiratec Coffret-indicateur Type 30 | Français | IM-P087-17 | Télécharger le PDF |
Détecteur de fuites vapeur Spiratec Coffret-indicateur type 40 | Français | IM-P087-18 | Télécharger le PDF |
Ensemble sonde Spiratec WLS1 Notice de montage et d'entretien | Français | IM-P087-34 | Télécharger le PDF |
Fiches PT1, PT2 et PT3 Notice de montage et d'entretien | Français | IM-P087-40 | Télécharger le PDF |
Récepteur / Répéteur pour utilisation avec le système de surveillance sans fil de purgeur vapeur - STAPS | Français | IM-P014-05 | Télécharger le PDF |
STAPS - Système de surveillance sans fil Récepteur / Répéteur | Français | IM-P014-25 | Télécharger le PDF |
Tête de système de surveillance sans fil STAPS | Français | IM-P014-16 | Télécharger le PDF |
Tête de système de surveillance sans fil STAPS pour applications ATEX et IECEx | Français | IM-P014-17 | Télécharger le PDF |