Ces éjecteurs, ou plutôt, injecteurs d’oxygène sont construits et fonctionnent selon le même principe que les éjecteurs. La demande accrue en oxygène des effluents chargés en matières organiques et des bassins modernes de traitement d’eaux de plus en plus haut nécessitent d’alimenter les injecteurs avec un air précomprimé mécaniquement à la pression hydrostatique existante au point d’installation. La réduction du différentiel de pression dû à cette précompression réduit d’autant la pression motrice requise.
Des rapports de mélanges (Débit aspirés / Débit moteur) plus favorables sont ainsi obtenus. Les buses motrices des injecteurs Körting sont équipées d’ailettes circulaires conférant un mouvement rotatif au jet de liquide sans risque d’engorgement. Cette particularité permet de scinder l’air en de fines bulles même à faible pression assurant ainsi une pénétration optimale de l’air dans l’effluent.
Le mélange air/eau est donc injecté dans le bassin à un régime turbulent, ce qui assure également un brassage complet du bassin. Les effluents à fortes concentration en biomasse sont donc mélangés avec des écoulements rapides prévenant ainsi de dépôts au fond du bassin
Les éjecteurs peuvent atteindre des rendements en oxygène OC20 de 18gO2/Nm3.m pour une hauteur d’eau de six mètres, suivant l’implantation, la taille et l’alimentation en air. Le jet étant dirigé vers le fond, la totalité de la hauteur d’eau est utilisée comme profondeur d’injection.
Suivant la profondeur d’injection et les besoins en oxygène, un seul éjecteur peut injecter entre 400 et 500 Nm3/h d’air comprimé dans le bassin.
L’éjecteur présenté ci-dessus est construit en acier inoxydable et est monté sur paroi. Les raccordements du fluide moteur et de l’air comprimé sont situés à l’extérieur du bassin d’aération. Ce type d’éjecteur utilise une seconde zone de mélange en aval, assurant ainsi une aspiration complémentaire du liquide qui intensifie le brassage de la capacité. Un robinet d’arrêt peut-être installé en aval de la buse motrice de manière à pouvoir effectuer une vérification de cette dernière sans avoir à vider le bassin.
Nos solutions d’aération sont idéales pour les bassins de traitement de boues activées, dites SBR (Sequenced Batch Reactor). Ces bassins d’activation, alternent les procédés de nitrification et de dénitrification dans la même capacité. Grâce au système Körting, il est possible de combiner les phases d’aération et de brassage en choisissant d’alimenter le système en air ou pas.
La recirculation des effluents s’effectue grâce aux injecteurs après finalisation de la phase d’aération. Le changement d’une phase à une autre du procédé peut être réalisé à souhait aussi souvent que nécessaire, de manière à ce que le découplage du processus d’aération de bassin soit renforcé par les conditions de service.
Les phases de brassage complet du bassin et les phases d’aération sont assurées par la même pompe d’alimentation. Les pompes sont donc utilisées de manière optimale à toutes les étapes du traitement des eaux.
Les multiples dimensionnements et agencements possibles de nos solutions fonctionnant sous diverses conditions de service, avec aspiration d’air atmosphérique ou d’air comprimé, créent des conditions idéales pour leurs emplois dans des installations de petites ou de grandes tailles.