La différence ne réside pas seulement dans la façon de réchauffer à proprement parler mais aussi, et surtout, dans leurs intégrations dans le système complet. Pendant que les réchauffeurs auto-amorçant chauffent l’eau selon le principe des éjecteurs, ceux de l’autre catégorie nécessitent dans la plupart des cas, une pompe pour leurs fonctionnements.
Réchauffeur auto-amorçant
Réchauffeur auto-amorçant pour fixation sur une paroi
Ce type de réchauffeur est prévu pour un montage sur tuyauterie. Le liquide à réchauffer traverse le réchauffeur et la vapeur pénètre dans le liquide via une buse de condensation percée de manière elliptique. La condensation de la vapeur se charge du réchauffage instantané du liquide.
Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et papeteries
Réchauffage de liquides mais aussi de mélanges de liquides avec des matières solides :
Les réchauffeurs ORK sont des réchauffeurs à condensation par faisceaux tubulaires. Leur installation est également prévue pour une intégration en tuyauterie. Dans ce type de réchauffeur, l’eau est véhiculée dans la calandre. La vapeur est introduite dans les faisceaux tubulaires ce qui permet une condensation douce et silencieuse même par fortes variations du débit de vapeur. Le mélange des deux fluides n’est effectif qu’en sortie de l’ORK.
Applications : Industries chimiques
Réchauffage de réacteurs à double enveloppe – Exploitation avec fortes variations de charge vapeur