Ejecteurs

Masthead background

Présentation

Les éjecteurs Körting conviennent à une multitude de champs d’applications. Chaque éjecteur est dimensionné sur mesure et ajusté à sa fonction. Körting s’appuie sur son expérience de presque 150 ans pour développer et construire ses éjecteurs en visant les meilleurs performances pour tous les process, aussi divers soient-ils.

A chaque application, son éjecteur :

Fluides moteurs Fluides aspirés
Gaz Gaz/vapeur
Vapeurs Liquides
Liquides Matières solides

Fonctionnement

Un éjecteur fonctionne sans entrainement mécanique assurant ainsi la sécurité et une longue exploitation. La renommée des éjecteurs Körting rime avec robustesse, pérénité et précision.

Différents matériaux permettent d’adapter l’éjecteur à son process. Le rendement de l’éjecteur est obtenu à travers le fluide moteur utilisé, qu’il soit liquide ou gazeux. Le champs d’application détermine la forme donnée à la section transversale de l’écoulement du fluide.

Vue en coupe d’un éjecteur de vide à jet de vapeur :

A) Vapeur motrice avec Pression motrice (Ptr) B) Débit aspiré à la pression Ps C) Mélange à la pression Pd

1. Chambre d’admission vapeur  2. Buse motrice 3. Tête 4. Convergent 5.Divergent

 

 

 

Applications

Production d'engrais

Les éjecteurs haute pression Körting sont employés dans les réacteurs d’urée, tout comme les groupes de vide multi-étagés, boosters et condenseurs :

  • Dimensionnement sur mesure
  • Exploitation pérenne garantie
  • Leader mondial dans le domaine
 

Production d'huile alimentaire

Les éjecteurs à jet de vapeur sont utilisés dans toutes les étapes importantes du process. Körting propose également des systèmes spécialement développés pour les huileries, incluant des boucles d’eau fermées, des groupes frigorifiques permettant :

  • Des économies d’énergies
  • La protection de l’environnement
  • Un fonctionnement fiable

Chimie Verte

Nos groupes de vide sont fiables et adaptés à toutes les étapes de process de production de biodiesels, acides gras, saponifiables, glycérines, tels que :

  • Séchage
  • Distillation
  • Fractionnement
  • Estérification

Evaporation

Les thermocompresseurs Körting sont utilisés dans des installations d’évaporation et / ou pour recomprimer de la vapeur basse pression

  • Efficacité énergétique
  • Longue expérience dans le domaine
  • Développement permanent
  • Leader mondial dans le domaine

Construction navale

Les éjecteurs à jet de liquide pour :

  • Le pilotage de cuves inaccessibles et de ballasts
  • Le déplacement de matières solides
  • La production d’eau douce

Dégazage d'aciers

Les éjecteurs de vide à jet de vapeur sont utilisés à l’étape de dégazage de l’acier:

  • Haute performance d’aspiration
  • Faible encombrement
  • CAPEX et OPEX abordable
  • Peu de maintenance

Production de papier

Les thermocompresseurs Körting permettent :

  • Un pilotage fin du process
  • Une répartition homogène de la température
  • Une réutilisation de la vapeur en continu

 

 

Production de polyesters

Les groupes de vide à éjecteurs de vapeur de glycol

  • Minimisent les coûts d’exploitation et de maintenance
  • Permettent une exploitation en toute sécurité
  • Minimisent l’impact sur l’environnement

Production d'énergies

Les condenseurs de turbines tout comme les éjecteurs de vide à jet de vapeur et jet d’eau sont employés depuis des dizaines d’années sur des sites de production d’énergie et participent à :

  • La récupération de chaleur
  • La réduction de la consommation énergétique