Ce type d'humidificateur est alimenté par la vapeur provenant d'une alimentation principale et non générée localement par une unité autonome.
Une production de vapeur élevée par mètre de rampe.
Des niveaux de bruit faibles.
Installation simple et sans contrainte.
Encombrement réduit lorsqu’un système multi rampes est nécessaire.
Faible vitesse d’injection de la vapeur pour un mélange homogène air/vapeur.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Dimensionnement des humidifi cateurs types SI 20 et SI 40 | Français | TI-P795-02 | Télécharger le PDF |
SI20-SI40 Humidificateur d'air à vapeur | Français | TI-P795-03 | Télécharger le PDF |
Humidifi cateurs types SI20 et SI40
Français
IM-P795-04