Cette gamme de générateurs de vapeur propre offre une production de vapeur issue d’eau déminéralisée chauffée par de la vapeur provenant d’une chaufferie standard. Les générateurs sont disponibles avec des débits de vapeur propre compris entre 50 et 5 500 kg/u.
Les ensembles sont livrés montés sur des patins en acier inoxydable et sont fournis avec tout l'équipement nécessaire au contrôle du niveau d'eau, au contrôle de la vapeur primaire et avec tous les autres équipements connexes requis pour une utilisation efficace.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Echangeurs et Générateurs de vapeur | Français | SB-R01-404 | Télécharger le PDF |
Générateurs de vapeur propre CSM-C, CSM-E et CSM-K | Français | SB-T10-003 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
CSG-HS Réseau de génération de vapeur propre destiné au secteur de la santé | Français | TI-P663-01 | Télécharger le PDF |
Dimensionnement et sélection du générateur de vapeur propre haute capacité CSM-K | Français | TI-P486-13 | Télécharger le PDF |
Échangeurs de chaleur à tube et enveloppe de type faisceau en U UPI, UPC et UPF | Français | TI-P593-02 | Télécharger le PDF |
Générateur de vapeur propre destiné à l’industrie agro-alimentaire CSG-FB | Français | TI-P664-01 | Télécharger le PDF |
Generateur De Vapeur Propre GVPV | Français | TI-R01-310 | Télécharger le PDF |
Générateur de vapeur propre haute capacité CSM-K | Français | TI-P486-08 | Télécharger le PDF |
Système de préchauffage et de dégazage CSM-PD pour les générateurs de vapeur propre | Français | TI-P486-12 | Télécharger le PDF |
Système ultra-compact de génération de vapeur propre m-CSG | Français | TI-P486-20 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
CSG-HS Générateur de vapeur propre | Français | IM-P663-02 | Télécharger le PDF |
Échangeurs de chaleur à calandre et à faisceau de tubes en U UPI, UPC et UPF | Français | IM-P593-01 | Télécharger le PDF |
Générateur de vapeur propre destiné à l’industrie agro-alimentaire CSG-FB | Français | IM-P664-02 | Télécharger le PDF |
Générateur de vapeur propre haute capacité CSM-K | Français | IM-P486-10 | Télécharger le PDF |
Système ultra-compact de génération de vapeur propre m-CSG | Français | IM-P486-21 | Télécharger le PDF |
Unité de contrôle CSM-K pour les générateurs de vapeur indirecte | Français | IM-P486-11 | Télécharger le PDF |