Débitmètres à turbine

Masthead background

Les avantages

target icon

Haute précision

Clock icon

Installation rapide et facile

APERÇU

Les débitmètres à turbine pour la vapeur, les gaz et les liquides peuvent être directement intégrés sur la tuyauterie opérationnelle en utilisant des techniques de taraudage à chaud standard, éliminant ainsi le besoin de perturber la production pour l'installation.

Économies types par rapport aux débitmètres à passage intégral : 80% pour les conduites de 600 mm (24"") et - 50% pour les conduites de 250 mm (10"").   

Convient pour l'installation et l'entretien dans des conditions de plein débit. 

Fournit des mesures précises pour une excellente gestion de l'énergie. 

Excellent pour les applications à faible débit et à grand rangeabilité. 

Pression du procédé.

Turbine Flowmeter RIM20

Fiches Techniques

Document

RIM20 Débitmètre turbine à insertion

Langage

Français

Nombre référence

TI-P198-04

Télécharger

Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

Débitmètre à turbine RIM20

Langage

Français

Nombre référence

IM-P198-05

Télécharger

Télécharger le PDF

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique