Solution la plus simple pour le contrôle automatique de la température.
Autonomie.
Fiabilité.
Facilité d’utilisation.
Facilité d’installation.
Facilité de mise en service.
Vannes thermostatiques autonomes à action directe (Chauffage / Refroidissement)
Français
SB-T06-006
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
37D / 37DE Régulateur de température | Français | TI-P102-01 | Télécharger le PDF |
Accessoires pour régulateur de température | Français | TI-P033-01 | Télécharger le PDF |
HL17 Limitateur de température-Fonctionnement électrique | Français | TI-P073-11 | Télécharger le PDF |
Limiteur de température type 130 et HL10 | Français | TI-P073-03 | Télécharger le PDF |
Régulateur de température TA10A et TA10P pour traçage vapeur | Français | TI-P350-01 | Télécharger le PDF |
Sélection des vannes thermostatiques 2 voies pour applications de chauffage et de refroidissement | Français | TI-S21-07 | Télécharger le PDF |
Thermostats en acier inoxydable Type SA422 | Français | TI-P380-01 | Télécharger le PDF |
Thermostats SA121, SA122, SA123, SA128 et SA1219 | Français | TI-P046-01 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation 3 voies Type TW | Français | TI-P047-01 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation thermostatiques en acier KA 43, KB 43 et KC 43 | Français | TI-P078-06 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation thermostatiques en acier KX43 et KY43 | Français | TI-P078-05 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation thermostatiques en bronze KA51, KB51 et KC51 | Français | TI-P078-04 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation thermostatiques en bronze KX51 et KY51 | Français | TI-P078-03 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation thermostatiques en fonte KA31, KA33, KB31, KB33 et KC31 | Français | TI-P078-02 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation thermostatiques en fonte KX31, KX33, KY31 et KY33 | Français | TI-P078-01 | Télécharger le PDF |
Vannes thermostatiques BM, BMRA, BMF et BMFRA | Français | TI-P036-01 | Télécharger le PDF |
Vannes thermostatiques en bronze BX et BXRA | Français | TI-P036-02 | Télécharger le PDF |
Vannes thermostatiques en bronze SB et SBRA | Français | TI-P044-01 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Régulateurs de température TA10A et TA10P pour traçage vapeur | Français | IM-P350-02 | Télécharger le PDF |
Thermostat SA422 | Français | IM-S20-04 | Télécharger le PDF |
Thermostats autonomes de régulation Types SA422 et SA423 | Français | IM-P046-11 | Télécharger le PDF |
Thermostats SA121, SA122, SA123, SA128 et SA1219 (réglage par cadran) | Français | IM-P382-01 | Télécharger le PDF |
Vannes de régulation 3 voies Type TW | Français | IM-P047-04 | Télécharger le PDF |
Vannes T.O.R. HL17 | Français | IM-P073-10 | Télécharger le PDF |
Vannes thermostatiques BM, BMF, BX, SB, KA, KB, KC (normalement ouvertes) BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, KX, KY (normalement fermées) | Français | IM-S21-01 | Télécharger le PDF |