Systèmes vapeur de bonne conception produisant une vapeur propre à haute pression, de meilleure qualité et à moindre coût. Une vapeur de pression plus basse est généralement nécessaire au point d'utilisation.
Un contrôle efficace demande un détendeur automatique qui peut réduire la pression de la vapeur de manière précise, fiable et à un coût en rapport avec l'application.
Action directe : conçue pour réduire les pressions. Lorsque les charges sont assez constantes, elles donneront un contrôle stable, fiable et précis même sous les conditions de travail les plus difficiles.
Action pilotée : recommandée pour des applications nécessitant un contrôle précis du procédé.
Ces détendeurs polyvalents et compacts offrent une solution efficace et économique à de nombreuses applications de réduction de pression.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Détendeurs automoteurs à action directe Série DRV / DLV | Français | SB-T06-002 | Télécharger le PDF |
Détendeurs automoteurs compacts à action directe BRV - SRV - LRV | Français | SB-T06-001 | Télécharger le PDF |
Détendeurs-Régulateurs de pression Série DP | Français | SB-T06-004 | Télécharger le PDF |
Déverseurs à action directe Série DEP | Français | SB-T06-003 | Télécharger le PDF |
Gamme des Détendeurs et Déverseurs Autonomes | Français | SB-T06-005 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Détendeur autonome hygiénique SRV66 | Français | TI-P186-08 | Télécharger le PDF |
Détendeur autonome sanitaire SRV66 HC | Français | TI-P186-10 | Télécharger le PDF |
Détendeur BRV2, BRV2S5 et SRV2 | Français | TI-P045-13 | Télécharger le PDF |
Détendeur LRV 2 | Français | TI-P001-09 | Télécharger le PDF |
Detendeur S505-505Z | Français | TI-R01-064 | Télécharger le PDF |
Détendeur SRV2S en acier inoxydable | Français | TI-P186-05 | Télécharger le PDF |
Detendeur SRV66 | Français | TI-R01-218 | Télécharger le PDF |
Detendeur SRV66HC | Français | TI-R01-219 | Télécharger le PDF |
Détendeurs à action directe SRV461S Food + et SRV463S Food + en acier inoxydable | Français | TI-P186-01 | Télécharger le PDF |
Détendeurs automoteurs à action directe DRV7 et DRV7G en fonte GS | Français | TI-P204-01 | Télécharger le PDF |
Détendeurs BRV2S et BRV2B en Fonte GS | Français | TI-P045-14 | Télécharger le PDF |
Détendeurs BRV2S5 et BRV2B5 en Bronze | Français | TI-P045-09 | Télécharger le PDF |
Détendeurs en fonte GS BRV71 et BRV73 | Français | TI-P210-01 | Télécharger le PDF |
Détendeurs LRV2B et LRV2S | Français | TI-P001-07 | Télécharger le PDF |
Déverseur DEP4 en acier moulé | Français | TI-P206-01 | Télécharger le PDF |
Déverseur DEP7 en fonte GS | Français | TI-P205-01 | Télécharger le PDF |
Déverseur SDP 143 en acier carbone | Français | TI-P004-01 | Télécharger le PDF |
DP143-DP143H-DP143G Détendeur-régulateur de pression | Français | TI-P006-01 | Télécharger le PDF |
DP163-DP163G Détendeur-régulateur de pression | Français | TI-P107-01 | Télécharger le PDF |
DP27-DP27E-DP27G-DP27GY-DP27R-DP27Y Détendeur-régulateur à action pilotée | Français | TI-P470-01 | Télécharger le PDF |
DP27T-DP27TE Détendeur-régulateur de température-Action autonome, pilotée | Français | TI-P470-08 | Télécharger le PDF |
DRV4 Détendeur en acier | Français | TI-P203-01 | Télécharger le PDF |
Pot de condensation WS4 | Français | TI-S12-03 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Détendeur BRV2 | Français | IM-P045-10 | Télécharger le PDF |
Détendeur de pression autonome SRV66 | Français | IM-P186-09 | Télécharger le PDF |
Détendeur de pression autonome SRV66 HC | Français | IM-R01-287 | Télécharger le PDF |
Détendeur LRV2 pour circuits de liquide Notice de montage et d'entretien | Français | IM-P001-08 | Télécharger le PDF |
Détendeur SRV2S | Français | IM-P186-03 | Télécharger le PDF |
Détendeurs à action directe SRV461 et SRV463, SRV461S Food+ et SRV463S Food+ | Français | IM-P186-02-FR | Télécharger le PDF |
Détendeurs à action directe SRV461S et SRV463S en acier inoxydable | Français | IM-P186-02 | Télécharger le PDF |
Détendeurs automoteurs à action directe DRV et DRVG | Français | IM-S12-04 | Télécharger le PDF |
Détendeurs-Régulateurs de pression DP143 et DP163 | Français | IM-P006-08 | Télécharger le PDF |
Détendeurs-Régulateurs de pression DP143, DP143G, DP143H et DP163, DP163G, DP163Y | Français | IM-P006-07 | Télécharger le PDF |
Détendeurs-régulateurs de pression DP27, DP27E, DP27R et DP27Y | Français | IM-P470-03 | Télécharger le PDF |
Détendeurs-régulateurs de pression et de température DP27T et DP27TE | Français | IM-P470-09 | Télécharger le PDF |
Déverseurs DEP | Français | IM-S12-10 | Télécharger le PDF |
Déverseurs SDP 143 | Français | IM-P004-05 | Télécharger le PDF |
Instructions de montage de la membrane de clapetpilote pour DP17 et DP27 plus chambre pour DP17 | Français | IM-S10-24 | Télécharger le PDF |
Instructions de montage du clapet-pilote et de l'élément fi ltrant pour les détendeurs DP27 | Français | IM-P470-06 | Télécharger le PDF |
Instructions de montage et d'entretien du fi ltre interne pour les détendeurs DP17, DP27 et 37D | Français | IM-S10-26 | Télécharger le PDF |
Kit de conversion des détendeurs DP17 en DP27 | Français | IM-P100-16 | Télécharger le PDF |