Nos robinets d’isolement à soupape à soufflet sont conçues pour maintenir la sécurité de l'usine et économiser de l'énergie en éliminant totalement les fuites de joint de tige. Zéro émission garantie, ce qui garantit que nos robinets BSA sont conformes à la législation la plus stricte en matière d'émissions dans le monde.
Le BSA_T propose un clapet profilé par opposition au disque plat standard. Le clapet profilé permet une régulation manuelle pour ajuster la pression et le débit de la ligne, ce qui en fait une solution d'isolement flexible et conviviale. Il peut également être utilisé comme vanne de régulation de base ou comme substitut des conduites de « bypass ». La version à clapet profilé profite également de la présence d'un soufflet à double paroi qui prolongera la durée de vie du produit.
Les robinets équipées d'un clapet profilé ont une vis de blocage en série, permettant à l'utilisateur de verrouiller le robinet en position d'étranglement.
Gamme et options Gamme BSAT standard - complète avec clapet profilé et système de blocage |
||||||||||||||||||||||||
Matière |
Modèle et raccordements |
Diamètres |
En option, portée souple R-PTFE |
|||||||||||||||||||||
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
|||
Fonte |
BSA1T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
KS 10 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Fonte GS |
BSA2T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Acier carbone |
BSA3T |
PN25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 150 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 300 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
KS 20 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
Acier inox |
BSA6T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Acier inox/Acier carbone |
BSA64T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Gamme et options : Gamme BSA - Complète avec disque plat |
||||||||||
Matière |
Modèle et raccordements |
Diamètres |
En option, ensemble clapet d'équilibrage |
|||||||
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
|||
Fonte |
BSA1 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
KS10 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
Fonte GS |
BSA2 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Acier carbone |
BSA3 |
PN25 |
|
|
• |
|
|
|
• |
|
PN40 |
• |
• |
|
|
• |
• |
|
|
||
ASME 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ASME 300 |
|
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
KS 20 |
|
• |
• |
|
|
• |
• |
|
||
Acier inox |
|
|
||||||||
Acier inox/Acier carbone |
Applications types pour robinets à soupape à soufflet. Les robinets BSA sont adaptées à une utilisation dans de nombreuses industries, y compris la pétrochimie, l’agroalimentaire et les boissons, les pâtes à papier et papiers et les produits pharmaceutiques.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves | English | TI-P137-18 | Télécharger le PDF |
Robinet a Soupape AVEC SOUFFLET BSA-BSAT | Français | TI-P137-18 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves | English | IM-P137-02 | Télécharger le PDF |
Robinets à soupape avec soufflet BSA et BSAT | Français | IM-P137-02 | Télécharger le PDF |
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves | English | IM-P184-03 | Télécharger le PDF |
Robinets à soupape avec souffl et BSA6T et BSA64T | Français | IM-P184-03 | Télécharger le PDF |