Le robinet à soupape à soufflet A3S à haute intégrité est adapté à une utilisation dans des applications de vapeur, de gaz et de liquide à pression plus élevée, car il est conçu pour la classe ASME 800.
Sizes and pipe connection |
||
½", ¾", 1", 1¼", 1½" et 2" |
||
Taraudé BSP (parallèle BS 21), NPT |
||
Socket weld suivant BS 3799 / ANSI B16.11 |
||
Limites de pression/température (ISO 800) |
||
Conditions de calcul du corps |
Classe 800 | |
PMA | Pression maximale admissible | 136 bar g |
TMA | Température maximale admissible | 425°C |
Température minimale admissible | -29°C | |
PMO | Pression maximale admissible | 99 bar eff. à 360°C |
Pression maximale de fonctionnement pour augmenter la durée de vie du soufflet | 40 bar eff. à 400°C | |
TMO | Température maxi de fonctionnement | 425°C |
Pression maximale de fonctionnement pour augmenter la durée de vie du soufflet | 400°C à 40 bar eff. | |
Température minimale de fonctionnement | -29°C | |
Sans soufflet, l’appareil est conçu pour une pression d’épreuve hydraulique de : | 212 bar g |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves | English | TI-P132-09 | Télécharger le PDF |
A3S / A3SS Robinet à soupape à soufflet | Français | TI-P132-09 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
A3S Bellows Sealed Stop Valve | English | IM-P132-11 | Télécharger le PDF |
Robinets à soupape avec souffl et A3S et A3SS | Français | IM-P132-11 | Télécharger le PDF |