Robinets à soupape à soufflet

Masthead background

APERÇU

Nos robinets d’isolement à soupape à soufflet sont conçues pour maintenir la sécurité de l'usine et économiser de l'énergie en éliminant totalement les fuites de joint de tige. Zéro émission garantie, ce qui garantit que nos robinets BSA sont conformes à la législation la plus stricte en matière d'émissions dans le monde. 

Le BSA_T propose un clapet profilé par opposition au disque plat standard. Le clapet profilé permet une régulation manuelle pour ajuster la pression et le débit de la ligne, ce qui en fait une solution d'isolement flexible et conviviale. Il peut également être utilisé comme vanne de régulation de base ou comme substitut des conduites de « bypass ». La version à clapet profilé profite également de la présence d'un soufflet à double paroi qui prolongera la durée de vie du produit. 

Les robinets équipées d'un clapet profilé ont une vis de blocage en série, permettant à l'utilisateur de verrouiller le robinet en position d'étranglement.

Illustration technique

Robinets à soupape à soufflet BSA et BSAT

Une gamme de robinets d’arrêt à soupape étanches en ligne à soufflet double paroi en standard sur toute la gamme. Ces robinets ont été conçus pour être utilisés sur les réseaux vapeur, gaz, liquide, condensat et eau.

Gamme BSAT standard - complète avec clapet profilé et système de blocage.

La gamme alternative BSA a un disque plat.

Tech promo BSA and BSAT

Informations techniques

Gamme et options Gamme BSAT standard - complète avec clapet profilé et système de blocage

Matière

Modèle et raccordements

Diamètres

En option, portée souple R-PTFE

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Fonte

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

Fonte GS

BSA2T

PN16

 

PN25

Acier carbone

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Acier inox

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Acier inox/Acier carbone

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Gamme et options : Gamme BSA - Complète avec disque plat

Matière

Modèle et raccordements

Diamètres

En option, ensemble clapet d'équilibrage

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Fonte

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

Fonte GS

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Acier carbone

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Acier inox

 

 

Acier inox/Acier carbone

 

 

Installation type

Applications types pour robinets à soupape à soufflet. Les robinets BSA sont adaptées à une utilisation dans de nombreuses industries, y compris la pétrochimie, l’agroalimentaire et les boissons, les pâtes à papier et papiers et les produits pharmaceutiques.

BSABSAT

Fiches Techniques

Document

BSA / BSAT Vanne à clapet - Bourrage à soufflet

Langue

Français

Nombre référence

TI-P137-18

Télécharger

Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

BSA / BSAT - Vanne à clapet avec soufflet

Langue

Français

Nombre référence

IM-P137-02

Télécharger

Télécharger le PDF

Contactez-nous pour en savoir plus

Nous vous aiderons à trouver la bonne solution à votre problématique