Nos robinets d’isolement à soupape à soufflet sont conçues pour maintenir la sécurité de l'usine et économiser de l'énergie en éliminant totalement les fuites de joint de tige.
Zéro émission garantie, ce qui garantit que nos robinets BSA sont conformes à la législation la plus stricte en matière d'émissions dans le monde.
Diamètres et raccordements |
Limites de pression / température - EN 1092 et EN 12516-1 |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 et DN400 |
|
|
EN 1092 et EN 12516-1 PN16, PN25 et PN40 | ||
Construction |
||
Pièce |
Matière |
|
Corps | Acier carbone | 1.0619+N |
Chapeau | Acier carbone | 1.0619+N |
Siège | A105 and Stellite |
|
Disque | Acier inox |
DIN 17440 X30 Cr13 et Stellite |
Soufflet | Acier inox |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Tige | Acier inox |
AISI 420 |
Ecrou de chapeau | Acier |
ASTM A194 2H |
Goujon de chapeau | Acier | ASTM A193 B7 |
Joints de corps/chapeau | Graphite laminé avec insert en acier inoxydable | |
Volant | Acier au carbone | DN200 et DN250 |
Fonte | DN300 au DN400 | |
Rondelle | Acier inox | ASTM A276 304 |
Ecrou de blocage | Acier inox | |
Clapet équilibré | Acier inox |
DIN 17440 x 30 Cr13 et Stellite |
Rondelle de blocage | ASTM A276 304 | |
Garniture d’étanchéité | Graphite |
Robinets à soupape à soufflet BSA3BD
Français
TI-P184-18
Robinets à soupape à soufflet BSA3BD - DN 200 à 400
Français
IM-P184-19