Válvulas de globo selladas con fuelle

Masthead background

Perspectiva general

Nuestras válvulas de globo con fuelle están diseñadas para mantener la seguridad de la planta y ahorrar energía al eliminar totalmente las fugas por el vástago.

Al garantizar cero emisiones, garantiza que nuestras válvulas BSA cumplan con la legislación mundial más estricta sobre emisiones. El BSA_T cuenta con un obturador de regulación en lugar del disco plano estándar.

El obturador de regulación permite la regulación manual para ajustar la presión y el flujo de la línea, convirtiéndola en una solución de aislamiento flexible y fácil de usar.

También se puede utilizar como una válvula de control básica o como un sustituto en las líneas de ‘bypass’. La versión con obturador de regulación también se beneficia de tener fuelles doble que prolongará su vida útil.

Las válvulas equipadas con un obturador de regulación tienen un tornillo de bloqueo de serie, lo que permite al usuario bloquear la válvula en la posición de regulación.

Válvulas de globo con fuelle BSAT y BSA

ilustración técnica

Una gama de válvulas de interrupción selladas con fuelle de doble capa como estándar en toda la gama. Estas válvulas están diseñadas para usar en sistemas de vapor, gas, líquidos, condensado y agua. La gama BSAT estándar se suministra con obturador de control y dispositivo de bloqueo. La gama alternativa BSA tiene un obturador plano.

Tech promo A3S and A3SS

Información técnica

ES BSA BSAT

Instalación típica

Instalación típica de una válvula sellada con fuelle. Las válvulas BSA son adecuadas para su uso en gran variedad de industrias, incluyendo petróleo y petroquímica, alimentación y bebidas, papelera y farmacéutica.

BSABSAT

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 Descargar PDF
BSAT y BSA Válvulas de interrupción selladas con fuelle Español TI-P137-18-ES Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 Descargar PDF
Válvula de interrupción con fuelle BSA Español IM-P137-02 Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Le ayudaremos a encontrar la solución adecuada