Cómo una empresa productora de alimentos para bebés hizo la transición a la generación de vapor limpio para su proceso de envasado y logró resultadosimportantes en...
En la industria de alimentos para bebés, la calidad y la seguridad son primordiales. Cada paso del proceso de producción, desde la selección de ingredientes hasta el envasado final, debe cumplir con los más altos estándares. En este contexto, la elección del método de limpieza y esterilización de los envases juega un papel crucial.
Este artículo examinamos cómo una empresa líder en la producción de alimentos para bebés optimizó su proceso de envasado con equipos de Spirax Sarco mediante la transición a un sistema de vapor limpio. Analizaremos los desafíos que enfrentaron los responsables de planta, la solución implementada y los beneficios obtenidos.
Los reguladores de seguridad alimentaria están alertando sobre posibles problemas de contaminación a medida que los operadores de empresas alimentarias intentan gestionar su suministro de dióxido de carbono (CO2) en medio de una escasez de este gas. Los posibles problemas de seguridad alimentaria pueden estar relacionados con la calidad del CO2 "de grado alimentario", ya que el CO2 puede ser una fuente potencial de contaminación en los alimentos.
Este caso particular se enfoca en una empresa que se especializaba en la producción de pouches de puré de frutas para bebés. Inicialmente, utilizaban CO2 para la limpieza de los envases antes del llenado. Sin embargo, este método presentaba limitaciones significativas:
El responsable de producción, consciente de estas limitaciones, se propuso encontrar una alternativa que garantizara la máxima calidad y seguridad de los productos, a la vez que mejorara la eficiencia del proceso.
La búsqueda de una solución llevó al responsable de producción a explorar diferentes opciones en el mercado. Durante esta investigación, surgieron preguntas cruciales sobre la contaminación de las tuberías y la consistencia del producto.
Para obtener respuestas y orientación experta, la empresa contactó a Spirax Sarco, especialistas en soluciones de vapor industrial. La colaboración con Spirax Sarco resultó fundamental para comprender las diferentes opciones disponibles y tomar una decisión informada.
Un punto clave en el proceso de consulta fue la distinción entre vapor filtrado y vapor limpio. Aunque ambos términos pueden parecer similares, existe una diferencia fundamental:
Para aplicaciones en la industria alimentaria, especialmente en el envasado de alimentos para bebés, el vapor limpio es esencial para garantizar la seguridad y la calidad del producto.
Con base en el análisis de las necesidades y los consejos de los asesores de Spirax Sarco, la empresa decidió implementar un generador de vapor limpio en su proceso de envasado. Esta decisión se basó en la comprensión de que el vapor limpio ofrecía las siguientes ventajas:
Para procesos que exigen la máxima pureza de vapor, estos generadores de vapor limpio sin llama proporcionan una solución controlada y eficiente. Diseñados para trabajar con agua desmineralizada y vapor industrial estándar, estas unidades ensambladas están disponibles en una amplia gama de capacidades, de 70 a 5500 kg/h, para adaptarse a las necesidades específicas de la industria de alimentos. Con una construcción robusta en acero inoxidable y controles integrados para todos los parámetros críticos, garantizan el rendimiento óptimo que tanto buscan los responsables de operaciones del sector.
La implementación del generador de vapor limpio tuvo un impacto positivo significativo en el proceso de envasado de la empresa:
La experiencia de esta empresa demuestra el valor del vapor limpio en empresas de alimentación y bebidas como herramienta para optimizar los procesos de envasado. Al garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia, el vapor limpio se posiciona como una solución ideal para las empresas que buscan la excelencia en sus productos.
Si buscas mejorar la calidad de tus productos, reducir el desperdicio y optimizar tus procesos de envasado, considera la implementación de un sistema de vapor limpio. Contacta a los expertos de Spirax Sarco para obtener asesoramiento personalizado y soluciones a medida para tu negocio.
Recuerda: En la industria alimentaria, la seguridad y la calidad no son negociables. Invierte en vapor limpio y asegura la confianza de tus consumidores.
Filtro regulador de aire de alta eficiencia para tener aire comprimido de la más alta calidad para instrumentos y sistemas de control.
La experiencia en ingeniería de vapor de Spirax Sarco puede proporcionar a su planta de vapor soluciones de transferencia de calor eficientes y flexibles para cumplir con los objetivos de eficiencia energética.
Medidor de caudal de área de área variable con alta rangeabilidad. Viene como versión variable cargada con resorte y versión de área variable en línea.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.
Las normativas de seguridad e higiene son muy estrictas. Controle su humidificación.
Válvulas de pistón en acero al carbono con conexiones roscadas o preparadas para soldar SW (socket weld), para usar en sistemas de vapor, condensado y líquidos.