Diseñado para trabajar con vapor saturado y vapor sobrecalentado (con el kit de sensor de presión) y funciona midiendo la fuerza ejercida sobre un cono móvil, midiendo la fuerza producida en el cono por un caudal instantáneo. Esta fuerza se convierte en señal de pulsos con compensación de densidad y se transmite como una señal de salida de 4 - 20 mA y de pulsos. Los medidores de caudal TVA también incorporan una función de caudal totalizado y comunicaciones Modbus EAI 232C (RS 232) o EAI 485C (RS485).
Tamaños y conexiones |
|
Datos técnicos |
|
DN50, DN80 y DN100 |
|
Protección |
IP65 con prensacables correcto |
El TVA tiene un diseño Wafer, adecuado para instalar entre las siguientes bridas: |
|
Alimentación |
Alimentado por bucle |
EN 1092 PN16, PN25 y PN40 |
|
Con opción RS485 24Vcc |
|
BS 10 Table H |
|
||
ASME B 16.5 Class 150 y Class 300 |
|
Señales de salida |
4-20mA (no disponible con opción RS485) |
Norma Industrial de Japón JIS 20 |
|
Salida de pulsos (Vmáx 28 Vcc Rmín 10 kW) |
|
Norma Coreana KS 20 |
|
Puerto de comunicaciones |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Nota: El medidor de caudal TVA deberá instalarse en una línea fabricada de acuerdo con BS 1600 o ASME B 36.10 Schedule 40 o equivalente EN 1092 PN16 / EN 10216-5. Para otros estándares/schedules, contactar con Spirax Sarco. |
|
Con opción RS485 EIA 485 (RS 485C) |
|
|
Materiales |
|||
Unidad |
Parte |
Material |
|
TVA |
Cuerpo de medidor |
Acero inoxidable S.316 1.4408 CF8M |
|
Interiores |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Resorte |
Inconel X750 o equivalente |
||
Columna medidor |
Acero inoxidable Serie 300 |
||
Caja electrónica |
Aluminio LM25 |
||
Kit detector de presión |
Cable |
Cloruro de polivinilo (PVC) |
|
Alojamiento sensor |
AISI 304 Acero inoxidable 1.4301 |
||
Sensor |
AISI 630 Acero inoxidable 1.4542 |
||
O' ring |
Goma de nitrilo (NBR) |
||
Adaptador |
AISI 431 Acero inoxidable 1.4057 |
||
Conjunto tubo sifón alta presión |
Tubo |
Acero al carbono BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (cincado / pasivado) |
|
Válvula |
Cuerpo |
v |
|
Asiento |
PEEK/ Polymain |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service | English | TI-P192-01 | Descargar PDF |
TVA Medidor de Caudal para Vapor Saturado y Sobrecalentado | Español | TI-P192-01 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service | English | IM-P192-02 | Descargar PDF |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-03 | Descargar PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P192-04 | Descargar PDF |
Superheat kit for TVA flowmeters | English | IM-P192-07 | Descargar PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam | English | IM-P192-11 | Descargar PDF |
Medidor de caudal TVA para vapor saturado y sobrecalentado | Español | IM-P192-11 | Descargar PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards | English | IM-P192-13 | Descargar PDF |
Medidor de caudal TVA para vapor saturado y sobrecalentado con software Versión 9 | Español | IM-P192-13 | Descargar PDF |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-15 | Descargar PDF |
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P337-51 | Descargar PDF |
Medidor de caudal de Vapor Saturado TVA | Español | IM-P337-51 | Descargar PDF |