Tenemos la solución a sus necesidades: desde una nueva sala de calderas completa, hasta una simple sustitución de la válvula de purga de fondo.
Los tanques de purga están construidos de acuerdo con la PD 5500.
Una purga de fondo (eliminación de las impurezas) eficiente es esencial para mantener la calidad del vapor.
Mide la conductividad de un líquido, mide el grado de pureza. La cantidad de sólidos disueltos están relacionados directamente con el nivel de conductividad.
Nuestros tanques están diseñados como desaireadores atmosféricos para aumentar la eficiencia y mantener bajos los costos de mantenimiento.
La recuperación del revaporizado de las purgas es una manera eficiente de ahorrar energía y dinero.
Un sistema de control de nivel consta de un sensor, controlador, válvula o bomba y puede ser todo/nada (on-off) o modulante.
Enfriador de muestras en acero inoxidable.
Los inyectores de vapor se usan para inyectar vapor vivo a los tanques de alimentación para eliminar el oxígeno disuelto.
Al producir vapor este está libre de impurezas y la concentración de sólidos disueltos en el agua de la caldera se eleva a menos que se purgue. Los TDS (total de sólidos disueltos) en la caldera debe controlarse con precisión.
Montados en lo alto de una tubería descargan de manera segura el vapor seco a una velocidad reducida hacia la atmósfera.