Estaciones de lavado

Masthead background

Beneficios

Operational excellence

Mejora de la eficiencia operativa

Ruler icon

DiseƱo compacto

Perspectiva General

Unidades con montaje en pared para mezclar vapor con agua fría para proporcionar agua caliente para estaciones de limpieza.

Diseñadas para proporcionar agua caliente de forma económica mezclando rápidamente vapor con agua fría a la temperatura requerida por el usuario.
Una única fuente para el suministro en las instalaciones de estaciones de lavado.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.

Hosedown station

Catálogos

Documento

Pipeline Ancillaries Overview

Idioma

English

Número de referencia

SB-GST-41

Descargar

Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Hosedown Gun, Hose and Hose Rack English TI-P157-05 Descargar PDF
Steam/Water Mixing Stations - MkII Valve English TI-P157-06 Descargar PDF
Steam/Water Mixing Valve - MkII English TI-P157-08 Descargar PDF
TCO1 Temperature Cut-out Valve English TI-P157-18 Descargar PDF
Thermocirc Steam / Water Mixing Valve English TI-P157-19 Descargar PDF
Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels English TI-P157-22 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Steam / Water Mixing Stations (MkII valves - 2002 onwards) Safety and Operation English IM-P157-38 Descargar PDF
Steam / Water Mixing Stations (pre 2002) Safety and Operation English IM-P157-03 Descargar PDF
Steam / Water Mixing Valves and Stations, Hosedown Guns, Hoses and TCO1 Temperature Cut-off Valve English IM-P157-35 Descargar PDF
Thermocirc English IM-P157-36 Descargar PDF
Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels English IM-P157-25 Descargar PDF