Difusores

Masthead background

Beneficios

Engineer in hard hat icon

Entorno más seguro

Multiple arrows icon

Soluciones que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones

Perspectiva General

Para crear un ambiente seguro y silencioso cuando se producen descargas a la atmósfera, esencial para cumplir con las normativas de seguridad e higiene en el trabajo.
Diseñados para montar en la salida de purgadores de vapor, eliminadores de aire o válvulas que descargan a la atmósfera.
Reducen el problema de ruido (una reducción del 80% en la presión del nivel de sonido a 1 metro de distancia).
Reducen la erosión al amortiguar la alta velocidad de la descarga.
Cumplir con la legislación sobre ruido en fábricas. 

Diffuser installation

Catálogos

Documento

Pipeline Ancillaries Overview

Idioma

English

Número de referencia

SB-GST-41

Descargar

Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
DF1 Diffuser English TI-P155-02 Descargar PDF
DF2 Diffuser English TI-P155-06 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento

DF1 and DF2 Diffusers

Idioma

English

Número de referencia

IM-P155-07

Descargar

Descargar PDF