Los atemperadores reducen la temperatura del vapor sobrecalentado para producir temperaturas de vapor que se aproximan a la temperatura de saturación. Para enfriar el vapor sobrecalentado se pone agua en contacto directo con el vapor, esta revaporiza mediante la absorción de la energía térmica del vapor.
Termocompresores:
En un termocompresor el vapor de “accionamiento” a alta presión arrastra vapor de “succión” de baja presión, la presión del vapor de succión aumenta y la presión del vapor de accionamiento se reduce haciendo que la mezcla se descargue a una presión intermedia. Al aumentar la temperatura y presión del vapor de succión, no se pierde energía en el proceso.
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam Jet Thermocompressor | English | SB-P493-03 | Descargar PDF |
Termocompresor | Español | SB-P493-03 | Descargar PDF |